Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flussimetri sanitari a turbina, etichetta 3-A per la misurazione liquida di processo.

Serie FTB-401A

Flussimetri sanitari a turbina. | Serie FTB-401A

Flussimetri sanitari a turbina.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Conforme allo standard sanitario 3-A n. 28-01.
  • Dimensioni disponibili da ¼ a 3".
  • Velocità di flusso da 0,35 a 650 GPM.
  • Adatti alla pulizia in loco (CIP, Cleaning in Place).
Contatori dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussometro .

Il flussimetro per uso sanitario modello a turbina della serie FTB400 di OMEGA, è riconosciuto conforme allo standard sanitario 3-A n. 28-01 per la misura di processo di liquidi, dove sono richiesti elevati standard sanitari. Il misuratore è disponibile in dimensioni che vanno da ¼ a 3", con raccordi standard Tri-GripTM (compatibili Tri-Clamp®), e coprono portate comprese tra 0,35 e 650 GPM. La struttura del misuratore di portata ed i materiali usati per la sua costruzione sono adatti alla manutenzione in loco (CIP, Cleaning In Place).

CARATTERISTICHE
Precisione e linearità: ±0,5% della lettura o migliore.
Ripetibilità: ±0,1% della lettura o migliore.
Intervallo di temperatura: da -268 a 232 °C (da -450 a 450 °F).
Uscita del segnale: 10 mV rms o maggiore in un carico da 10 kΩ alla velocità minima di flusso.
Composizione: AI 316
tranne ove indicato di seguito:
Rotore: AI 17-4 PH.
Anelli di bloccaggio: AI 15-7 MO PH.
Cuscinetti: composto di carbonio rigido.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FTB-401A
3.473,78
Stock: 8 settimane
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 1,3-13,2 l / m
  
FTB-402A
2.007,84
Stock: 1 settimana
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 2,8-28,4 l / m
  
FTB-403A
2.063,00
Stock: 7 settimane
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 4,7-36 l / m
  
FTB-404A
2.063,00
Stock: 8 settimane
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 6,6-60 l / m
  
FTB-405A
2.007,84
Stock: 8 settimane
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 9,5-110 l / m
  
FTB-406A
3.822,08
Stock: 1 settimana
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 15-227 l / m
  
FTB-407A
2.336,00
Stock: 8 settimane
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 23-350 l / m
  
FTB-408A
4.197,76
Stock: 8 settimane
 
Tri-Clamp da 1 ½ "; gamma di flusso lineare da 30-490 l / m
  
FTB-409A
4.820,12
Stock: 2 settimane
 
Tri-Clamp da 2 "; gamma di flusso lineare da 57-850 l / m
  
FTB-410A
3.621,00
Stock: 8 settimane
 
Tri-Clamp da 3 "; gamma di flusso lineare da 95-1514 l / m
  
FTB-411A
4.005,00
Stock: 9 settimane
 
Tri-Clamp da 4 "; gamma di flusso lineare da 152-2460 l / m
Misuratori da pannello popolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello di 6 cifre per indicazione di velocità o totale. alimentato da 115Vca
  
DPF702
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello di 6 cifre per indicazione di velocità o totale. alimentato da 230 Vca
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLSC-AMP
FLSC-AMP
€124.88
Stock: In magazzino
 
Amplificatore per prelievi magnetici di basso livello
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€57.92
Stock: 1 settimana
 
Cavo di strumento isolato PVC e schermato a 4 nuclei. Bobina da 30m
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente ed il certificato di calibratura NIST a 10 punti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.