Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flussimetri per tre portate ridotte di liquidi polipropilene e TFE.

Serie FPR300

Flussimetri per tre portate ridotte di liquidi polipropilene e TFE. | Serie FPR300

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Progettazione della pala rotante con una sola parte in movimento.
  • Sensore sostituibile dall'utente.
  • Prestazioni eccellenti con flussi di bassa portata.
  • Segnale versatile ad onda quadra.
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul flussometro .

La serie FPR300 comprende versatili misuratori di portata a pala rotante con diametro nominale del tubo da ⅜ a 1", utilizzando cuscinetti in rubino per flussi estremamente ridotti. L'uscita ad impulsi da 6 a 24 V CC di questi misuratori è compatibile con molti tipi di controllo, compresa un'intera gamma di display e elementi di controllo di OMEGA™. Il corpo della serie FPR300 è in polipropilene, con coperchi in acrilico trasparente per un'indicazione visiva del flusso. Sono disponibili coperchi in polipropilene come opzione. La serie FPR310 dispone di involucro in TFE, coperchio in TFE (non trasparente), rotore PVDF ed albero in ceramica.

CARATTERISTICHE
Precisione : 1% del fondo scala.
Temperatura massima : 70 °C (160 °F).
Pressione massima : 10 bar (150 psi).
Alimentazione : da 6 a 24 V CC a 2 mA.
Uscita : NPN a collettore aperto.
Composizione.
Corpo:
    Serie FPR300:
polipropilene.
Serie FPR310: TFE.
Coperchio:
    Serie FPR300:
acrilico, polipropilene (venduto a parte).
Serie FPR310: TFE.
Rotore: PVDF.
Albero:
    Serie FPR300:
nichel tungsteno carburo.
Serie FPR310: ceramica a base di ossido di zirconio, silicio.
Cuscinetti: rubino.
O-ring:
    Serie FPR300:
EPDM.
Serie FPR310: FKM.
Dimensioni: 56 A x 104 L x 53 mm P
(2,2 x 4,1 x 2,1").
Cavo: 5,5 m (18').
Perdita di carico max:
    FPR301, FPR311:
15 psi.
FPR302, FPR312: 20 psi.
FPR303, FPR313: 20 psi.
FPR304, FPR314: 20 psi.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratori di portata di polipropilene (visuale)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPR301
FPR301
454.30
Stock: 1 settimana
 
3/8 "NPT, da 0,07 a 5 GPM
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPR302
FPR302
495.11
Stock: 1 settimana
 
1/2 "NPT, da 0,1 a 10 GPM
  
FPR303
433.21
Stock: In magazzino
 
3/4 "NPT, da 0,2 a 20 GPM
  
FPR304
454.30
Stock: 4 settimane
 
1 "NPT, da 0,5 a 40 GPM
TFE Misuratori di portata TFE (cieco)
  
FPR311
1,104.22
Stock: 5 settimane
 
3/8 "NPT, da 0,07 a 5 GPM
  
FPR312
1,165.14
Stock: 1 settimana
 
1/2 "NPT, da 0,1 a 10 GPM
  
FPR313
1,104.22
Stock: 5 settimane
 
3/4 "NPT, da 0,2 a 20 GPM
  
FPR314
1,135.00
Stock: 5 settimane
 
1 "NPT, da 0,5 a 40 GPM
Accessori
  
FPR300-SENSOR
€139.80
Stock: 5 settimane
 
Sonda di sostituzione con cavo di 18 piedi
  
FPR300-V
€27.66
Stock: 5 settimane
 
Anello O FKM di sostituzione
  
FPR300-E
€22.39
Stock: 5 settimane
 
Anello O EPDM di sostituzione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPR300-PCOVER
FPR300-PCOVER
€179.39
Stock: 5 settimane
 
Coperchio in polipropilene
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello did totale o tasso
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente e cavo da 5,5 m (18').
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.