Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

FPM9020A - Discontinued

FPM-9020A

 | FPM-9020A

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • User-Friendly Menu with Simple
    Setup and Operation
  • Easy Batch Size Changeability
  • Applications Include: Chemical Addition,
    Battery Manufacture, Canning/Bottling and Industrial Laundering
  • Applications Include: Chemical Addition, Battery Manufacture, Canning/Bottling and Industrial Laundering

Descrizione

The FPM-9020A batch controller was designed for simple, single-function batching systems. A user-selectable menu allows easy configuration of current and relay options. One relay provides batch in-progress alarming, and the other can be used for a 2-stage shutdown, over-run alarm, end-of-batch, or missing signal alarm.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.5% of reading
Operating Range: 0.5 to 1000 Hz, optically isolated
Power Requirements: 12 to 24 Vac or 12 to 24 Vdc, unregulated, 50 to 60 Hz, 10 W max
Display:
    Analog: Reversible dial, 0 to 100% or 100 to 0%
    Digital: Backlit 2 x 16 character alphanumeric LCD
    Batch Size: 0 to 999999 engineering units
    Totalizer: 8-digit resettable and non-resettable
Current Output: 4 to 20 mA, non-isolated, internally powered
Loop Impedance: 350Ω max @12V, 950Ω max @ 24V
Accuracy: ±0.1%
Configurations: Batch completion, valve control or end-of-batch
Alarm Contacts: 2 SPDT relays: 5 A @ 30 Vdc max, 5 A @ 125 Vac, or 3 A @ 250 Vac
Batch: Batch in-progress
Programming Options: 2-stage shutdown, over-run alarm, end-of-batch pulse, missing signal alarm
Additional Functions: EOB pulse, remote start, stop, resume
Operating Conditions:
    Operating Temperature: -10 to 55°C (14 to 131°F)
    Relative Humidity: 0 to 95%, non-condensing
Accuracy: ±0.5% of reading
Materials:
    Enclosure: ABS plastic, NEMA 4X (IP66)
    Keypad: Silicone rubber
    Panel and Case Gasket: Neoprene®
    Window: Hard-coated polycarbonate
    Weight: 500 g (18 oz)
Compatible Sensors: FP-5300/5100, FP-5200, FP-6000, and FP-5600 (see related links below)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FPM-9020A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batch controller
Accessories
  
FPM-5000-SBCK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Splashproof back cover kit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
96.90
Stock: 9 settimane
 
Liquid tight connector kit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FPM-5000-MB
FPM-5000-MB
€68.32
Stock: 9 settimane
 
Mounting bracket
  
FPM-5000-RAK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Retrofit adaptor kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operators manual.
 

Manuali dei prodotti:

Download FPM-9020A - Batch Controller
Download FP-5600
Download FP-8500A
Download FP-5200
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.