Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussimetro a spostamento positivo.

Serie FPD2000

Flussimetro a spostamento positivo. | Serie FPD2000

Flussimetro a spostamento positivo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Precisione del ±0,5% della lettura.
  • Corpo in alluminio, AISI 303 o 316.
  • Pressione nominale fino a 345 bar (5000 psi).
  • Disponibili con uscite ad impulsi o in mA.
  • Capacità di flusso bidirezionale
  • Costo contenuto
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul flussometro .

La serie FPD2000 comprende un misuratore a spostamento positivo preciso e conveniente. Una caratteristica principale è la capacità di mantenere una precisione coerente nonostante i mutamenti delle condizioni di viscosità. Questa affidabilità, unita ad un grande rapporto fra portata minima e massima, consente una comoda sostituzione della vecchia tecnologia a turbina. La robusta struttura del misuratore e l'eccellente risposta dinamica sono adatte alla misurazione di oli, grassi, combustibili, solventi, poliuretani, fluidi per freni, skydrol ed altri fluidi lubrificanti non abrasivi. Poiché non c'è alcuna necessità di avere una tubazione diritta a monte o a valle del misuratore di portata, i flussimetri della serie FPD2000 sono semplici da utilizzare e da installare. I misuratori hanno una buona risoluzione e precisione con portate alte e basse. Il flusso può essere bidirezionale, ad esempio per misurazioni di posizione del cilindro, senza danneggiare le parti interne.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±0,5% con rapporto fra portata minima e massima di 10:1 e fluido a 30 cP.
Ripetibilità: ±0,1%.
Temperatura massima del fluido:
Corpo in alluminio: misuratore 85 °C (185 °F).
Corpo in acciaio inox: misuratore 204 °C (400 °F).
Pressione massima: 345 bar (5000 psi).
Composizione delle parti a contatto.
Corpo:
Serie FPD2000: alluminio.
Serie FPD2010: AISI 303.
Serie FPD2020: AISI 316.
Ingranaggio: acciaio inox.
O-Ring: PTFE, FKM (opzionale).
Cuscinetti: acciaio inox.
Uscite.
Intervallo di temperatura (Elettronica): da -40 a 85°C
(da -40 a 185°F).
Onda quadra: (unità base).
Tensione di alimentazione: da +10 a 28 V CC.
Corrente di alimentazione: 8 mA a 12 V CC,12 mA a 24 V CC.
Segnale di controllo: 50% ±15%.
Segnale minimo: 0,5 Hz.
Frequenza: dipendente dal flusso, fino a 2000 Hz.
Capacità di pilotaggio: carico resistivo max di 50 mA.
Impedenza in uscita: 40 Ω - interruttore analogico e fusibile con reset automatico.
Uscita analogica (Modelli -A).
Tensione di alimentazione:
da 10 a 30 V CC.
Uscita: da 4 a 20 mA.
Ingresso: da 0,25 Hz a 5 kHz.
Ampiezza: da 1 a 40 V p-p.
Tempo di aggiornamento: 1/F + 25 msec.
Linearità: ±0,01% della lettura.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FPD2001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con uscita ad impulsi, 1/4 NPT, Gamma da 0,01 a 3 LPM (0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2002
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con uscita ad impulsi, 1/4 NPT, 0,04-7,5 LPM (da 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2003
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con uscita ad impulsi, 1/2 NPT, Gamma 0,11-26,4LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2004
2,153.00
Stock: 1 settimana
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con uscita ad impulsi, 3/4 NPT, Gamma 0,19-75LPM (da 0,05 a 20 GPM)
  
FPD2005
3,994.00
Stock: 1 settimana
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con uscita ad impulsi, 1 ¼ NPT, Gamma 1,9-227LPM (da 0,5 a 60 GPM)
  
FPD2001-A
2,162.00
Stock: 1 settimana
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con 4 a 20 mA, 1/4 NPT, Gamma da 0,01 a 3 LPM (0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2002-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con 4 a 20 mA, 1/4 NPT, 0,04-7,5LPM (da 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2003-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con 4 a 20 mA, 1/2 NPT, Gamma 0,11-26,4LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2004-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con 4 a 20 mA, 3/4 NPT, Gamma 0,19-75 LPM (da 0,05 a 20 GPM)
  
FPD2005-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in alluminio con 4 a 20 mA, 1 ¼ NPT, Gamma 1,9-227 LPM (da 0,5 a 60 GPM)
  
FPD2011
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con uscita ad impulsi, 1/4 NPT, Gamma da 0,01 a 3 LPM(0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2012
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox con uscita ad impulsi, 1/4 NPT, 0,04-7,5 LPM (da 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2013
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con uscita ad impulsi, 1/2 NPT, Gamma 0,11-26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2014
2,998.00
Stock: 1 settimana
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con uscita ad impulsi, 3/4 NPT, Gamma 0,19-75 LPM (da 0,05 a 20 GPM)
  
FPD2015
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con uscita ad impulsi, 1 ¼ NPT, Gamma 1,9-227LPM (da 0,5 a 60 GPM)
  
FPD2011-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con 4 a 20 mA, 1/4 NPT, Gamma da 0,01 a 3 LPM (0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2012-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con 4 a 20 mA, 1/4 NPT, 0,04-7,5 LPM (da 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2013-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox con 4 a 20 mA, 1/2 NPT, Gamma 0,11-26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2014-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox con 4 a 20 mA, 3/4 NPT, Gamma 0,19-75 LPM(da 0,05 a 20 GPM)
  
FPD2015-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 303 con 4 a 20 mA, 1 ¼ NPT, Gamma 1,9-227 LPM (da 0,5 a 60 GPM)
  
FPD2021
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con uscita ad impulsi, 1/4 NPT, Gamma da 0,01 a 3 LPM (0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2022
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con uscita ad impulsi, 1/4 NPT, 0,04-7,5 LPM (da 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2023
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi con uscita ad impulsi, 1/2 NPT, Gamma 0,11-26,4 LPM (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2024
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con uscita ad impulsi, 3/4 NPT, Gamma 0,19-75 LPM (da 0,05 a 20 GPM)
  
FPD2021-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con 4 a 20 mA, 1/4 NPT, Gamma da 0,01 a 3 LPM(0,003 a 0,8 GPM)
  
FPD2022-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con 4 a 20 mA, 1/4 NPT, 0,04-7,5 LPM (da 0,01 a 2 GPM)
  
FPD2023-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con 4 a 20 mA, 1/2 NPT, Gamma 0,11-26,4 in accaio inox 316 (0,03 a 7 GPM)
  
FPD2024-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Contalitri ad ingranaggi in acciaio inox 316 con 4 a 20 mA, 3/4 NPT, Gamma 0,19-75 LPM (da 0,05 a 20 GPM)
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPF701
DPF701
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pannello a 6 cife ad ingresso di impulsi per velocità o totale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente, il certificato fattore K ed il connettore. Il certificato non include punti e non è un certificato NIST.
FPD2000, modelli con uscita ad impulsi, forniti con FPD2000-CONNECTOR a 6 pin. FPD2000-A, modelli con uscita da 4 a 20 mA, forniti con
FPD2000A-CONNECTOR.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model & Range LPM (GPM) Seleziona da:
01 per ingranaggi in alluminio range da 0.01 a 3 (da 0.003 a 0.8)
02 per ingranaggi in alluminio range da 0.04 a 7.5 (da 0.01 a 2)
03 per ingranaggi in alluminio range da 0.11 a 26.4 (da 0.03 a 7)
04 per ingranaggi in alluminio range da 0.19 a 75 (da 0.05 a 20)
05 per ingranaggi in alluminio range da 1.9 a 227 (da 0.5 a 60)
11 per ingranaggi in acciaio inox 303 range da 0.01 a 3 (da 0.003 a 0.8)
12 per ingranaggi in acciaio inox 303 range da 0.04 a 7.5 (da 0.01 a 2)
13 per ingranaggi in acciaio inox 303 range da 0.11 a 26.4 (da 0.03 a 7)
14 per ingranaggi in acciaio inox 303 range da 0.19 a 75 (da 0.05 a 20)
15 per ingranaggi in acciaio inox 303 range da 1.9 a 227 (da 0.5 a 60)
21 per ingranaggi in acciaio inox 316 range da 0.01 a 3 (da 0.003 a 0.8)
22 per ingranaggi in acciaio inox 316 range da 0.04 a 7.5 (da 0.01 a 2)
23 per ingranaggi in acciaio inox 316 range da 0.11 a 26.4 (da 0.03 a 7)
24 per ingranaggi in acciaio inox 316 range da 0.19 a 75 (da 0.05 a 20)

(2) Output Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Uscita ad impulsi
-A per Uscita da 4 a 20 mA

(3) Additional Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Niente
-HT per opzione Alta Temperatua o modelli in acciaio inox
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.