Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
CARATTERISTICHE Precisione: ±0,5% lettura. Ripetibilità: ±0,03%. Tipo di raccordo: FNPT, raccordi per uso sanitario con flangia ed a trifoglio opzionali su alcuni modelli. Opzioni per il sensore: interruttore a linguetta (interruttore a linguetta SPST a due fili N/O, 3 watt nominali, max 150 V CC) e sensore ad effetto Hall (collettore aperto NPN da 25 mA). Sensore ad effetto Hall - Requisiti di alimentazione: dedicata da 4,5 a 24 V CC (da 4,6 a 9 mA). Viscosità massima: 1000 cP. Corpo: alluminio, sconsigliato per le applicazioni in acqua. Dimensioni del filtro a rete: 60 mesh [gestisce dimensioni delle particelle fino a 0,28 mm (0,011")]. Montaggio: gli alberi devono essere orizzontali in piano; le viti a testa cilindrica non devono essere rivolte in alto o in basso.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.