Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

FP8000  - Discontinued

FP-8000

 | FP-8000

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Unique, Non-Magnetic Design Eliminates Errors Caused by Rust
  • Noise-Free Pulse Signal Transmits up to 600 m (2000')
  • Encapsulated Electronics and Cap with Integral Cord Grip Provides Environmental Protection
  • Sensor Secured to Fitting with Locking Pin—No Threaded Adaptor

Descrizione

OMEGA ® FP8000 Series paddlewheel flow sensors are ideal for applications in which the solutions have low viscosity (are water-like) and are low in suspended solids. Some typical applications include water distribution, irrigation monitoring, HVAC flowrates, meter purification, and process monitoring. A unique non-magnetic sensing technique makes these sensors especially well-suited for applications where the impeller is exposed to metallic particles or rust commonly found in steel or iron pipes. The high amplitude pulse output is ideally suited for direct hook-up to the OMEGA ® DPF700 ratemeter/totalizer. The Model FP8001 (polypropylene) and FP8002 (PVDF) flow sensors have encapsulated electronics and are used with special installation fittings. A locking pin/retaining ring supplied with the fittings secures the sensor in the tee and facilitates removal and replacement. Two O-rings on the sensor body provide a double process seal. The zirconia ceramic shaft is compatible with a variety of salt solutions; however, it is not recommended for use with acids or bases.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FP8001
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Polypropylene/EPR/ceramic paddlewheel sensor
Fittings
  
FP8005
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 " PVC fitting
  
FP8007
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/4" PVC fitting
  
FP8115
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 1/2" PVDF fitting
  
FP8120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2" PVDF fitting
  
FP8140
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4" PVDF fitting
  
FP8010BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1" Bronze fitting
  
FP8012BR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1 1/4" Bronze fitting
Accessories
  
FP8001-RK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
FP8001 sensor repair kit
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
57.92
Stock: 1 settimana
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
  
DPF20-HV-R1-R1
379.32
Stock: 8 settimane
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each Unit is supplied with a complete operator's manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.