Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flussimetro elettromagnetico ad inserimento

serie FMG900

Flussimetro elettromagnetico ad inserimento | serie FMG900

Flussimetro elettromagnetico ad inserimento

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Lunga durata.
  • Profondità regolabile.
  • Disponibile per Hot-tap.
  • Disponibile in ottone o acciaio inox.
  • Possibilità d'immersione.
  • Uscita di flusso inverso disponibile.
  • Disponibile per tubi di diametro da 3 a 48".
Misuratori di portata magnetici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un flussimetro elettromagnetico funziona a questo link.

Il motivo dell'affidabilità di questo sensore a inserimento risiede nell'assenza di parti in movimento. Non c'è un rotore che smette di girare a per l'acqua sporca e non ci sono cuscinetti che si consumano. I modelli in ottone e acciaio inox sopportano un ampio intervallo di temperature, pressioni e condizioni chimiche. L'uscita a flusso inverso e l'immergibilità sono opzionali. Nell'alloggiamento inferiore viene prodotto un campo magnetico invertibile rapidamente. A poco a poco che il fluido si sposta attraverso questo campo, viene generata una tensione misurata e tradotta in un segnale di frequenza proporzionale alla velocità del flusso. Questo segnale a onda quadra può essere inviato direttamente a un PLC od a un controllo, oppure può essere convertito in un segnale da 4 a 20 mA con il modulo FTB700-T mostrato di seguito (opzionale). Un sistema elettronico modulare può essere collegato direttamente al sensore di flusso o montato a distanza. La serie FMG900 può fornire un'indicazione completa del flusso instantaneo e del totale con il modulo (opzionale) FTB700-D o soltanto un'uscita da 4 a 20 mA con il trasmettitore cieco (opzionale) FTB700-T. Il raccordo di montaggio standard dell'unità è NPT maschio e può essere accoppiato direttamente con comuni raccordi a sella o con raccordi filettati e saldati. Le versioni con hot tap includono una valvola di isolamento che consente l'installazione hot tap o l'installazione e la rimozione sotto pressione. Le unità hot tap includono una valvola di installazione dedicata.

CARATTERISTICHE
Alimentazione: da 12 a 24 V CC, 250 mA.
Intervallo di flusso: da 0,28 a 20 ft/secondo (da 0,08 a 6,09 m/secondo).
Dimensioni collegamento.
Unità standard:
1½ NPT maschio, modelli hot tap, 2 NPT maschio.
Temperatura ambiente: da -17 a 72 °C (da 0 a 160 °F).
Temperatura del fluido: da 0 a 93 °C (da 32 a 200 °F).
Pressione massima: 13,8 bar (200 psi).
Conduttività minima: 20 microSiemens/cm.
Albero e raccordo: AISI 316 o ottone
(a seconda del modello).
Elettrodi: Hastelloy
Cappuccio elettrodo: PVDF.
Involucro: fusione d'alluminio verniciata a polvere.
Valvola: bronzo o AISI 316
(a seconda del modello).
O-ring: EPDM.
Precisione: ±1% del fondo scala.
Uscita: impulso a onda quadra, isolato otticamente, 550 Hz a 20 ft/secondo, max 6 mA, 30 V CC flusso diretto standard (flusso inverso opzionale).
Tubo vuoto: flusso zero predefinito.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FMG901
1,841.00
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di ottone, tubo da 76 a 254 mm (da 3 a 10 ")
  
FMG902
1,899.20
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di ottone, tubo da 254 a 1219 mm (da 10 a 48 ")
  
FMG903
1,779.38
Stock: 2 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di acciaio inox, tubo da 76 a 254 mm (da 3 a 10 ")
  
FMG904
1,991.69
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di acciaio inox, tubo da 254 a 1219 mm (da 10 a 48 ")
  
FMG905
2,236.44
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di ottone, "hot tap", tubo da 76 a 254 mm (da 3 a 10 ")
  
FMG906
2,507.00
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di ottone, "hot tap", tubo da 254 a 1219 mm (da 10 a 48 ")
  
FMG907
3,132.00
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di acciaio inox, "hot tap", tubo da 76 a 254 mm (da 3 a 10 ")
  
FMG908
3,027.89
Stock: 5 settimane
 
Misuratore magnetico a stile di inserimento di acciaio inox, "hot tap", tubo da 254 a 1219 mm (da 10 a 48 ")
Accessori
  
FTB700-T
€572.81
Stock: 3 settimane
 
Trasmettitore da 4 a 20 mA cieco
  
FTB700-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Display di totale e tasso a distanza con uscita da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€57.92
Stock: 1 settimana
 
Filo di collegamento a 4 conduttori
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
Per ordinare l'opzione con flusso inverso, aggiungere il suffisso "-RF" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.