Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

MISURATORI A TURBINA PER FLUSSI RIDOTTI
per applicazioni con liquidi e gas.

Serie FLR1000

MISURATORI A TURBINA PER FLUSSI RIDOTTIper applicazioni con liquidi e gas. | Serie FLR1000

423,78 FLR1001

  • Struttura in PPS o ottone.
  • 1% di precisione per i liquidi.
  • Fino allo 0,2% di ripetibilità.
  • Uscita analogica da 0 a 5 V.
  • Disponibile con o senza display.
Flussimetri a turbina e a palette - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I sensori di flusso della serie FLR1000 possono misurare velocità di flusso estremamente basse da 20 ml/min a 5 l/min. Questi sensori sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni di flusso nell'industria, nel commercio e per laboratori. I sensori di flusso della serie FLR1000 funzionano con l'alimentazione a 12 Vcc e sono progettati per essere inseriti in sistemi di acquisizione dati che forniscono 12,5 Vcc ai sensori e ricevono segnali lineari di ritorno, a tensioni comprese tra 0 e 5 Vcc. Grazie al loro rapporto efficacia/costo, le unità della serie FLR1000 possono sostituire i misuratori di portata convenzionali con tubo in vetro e a sfera, nelle applicazioni in cui si desidera ottenere un segnale elettrico proporzionale alla velocità del flusso.
La serie FLR1000 utilizza una pala girante del tipo Pelton per stabilire la velocità di flusso del gas. La velocità di rotazione della pala della turbina è lineare in un ampio intervallo dinamico. Il sistema elettro-ottico consiste in un diodo che emette energia nella banda infrarossa. L'energia luminosa viene riflessa ed assorbita alternativamente da "raggi" depositati sulla piccola girante della turbina. Questa energia luminosa riflessa viene rilevata da un fotodiodo. In questo modo vengono generati impulsi elettrici mentre la girante della turbina ruota a seconda della velocità di flusso del gas. Il circuito di elaborazione fornisce un'uscita in CC di tensione proporzionale alla velocità del flusso. Ad esempio, il segnale in uscita è di 1,0 Vcc al 20% del flusso nominale, di 2,5 Vcc al 50% del flusso nominale, di 4,0 Vcc allྌ% del flusso nominale e di 5,0 Vcc al 100% del flusso nominale. I sensori possono reggere un eccesso pari al 20% del proprio flusso nominale senza essere danneggiati.
Per la misurazione di flussi liquidi con display integrato della velocità, la serie FLR1000ST-D è l'unità di riferimento del settore. Il loro avanzato design con sistema a pale o turbina di Pelton assicura elevati rapporti di misurazione, una risposta rapida ed una precisione ripetibile. L'unità è fornita con uscita analogica da 0 a 5 Vcc standard. Equipaggiati di display per la visualizzazione della velocità di flusso a 3½ cifre in unità di misura diverse, questi misuratori di portata sono perfetti per qualsiasi laboratorio o impianto di test. La serie FLR1000ST è la soluzione per le applicazioni a pressioni superiori o in cui sono richieste parti metalliche, vedere a pagina F-89 per i dettagli completi.
†, †† Fare riferimento alle nota in calce alla pagina successiva per informazioni sull'ordine di calibratura NIST.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% del fondo scala (liquidi), ±3% (gas).
Display: LCD a 3½ cifre, 22 mm (7/8") H.
Segnale in uscita: da 0 a 5 Vcc, regolabile ±20% (tipico).
Requisiti elettrici: alimentazione stabilizzata da 11,5 a 15 Vcc, 30 mA (tipica).
Materiale standard del sensore: polifenilene con riempimento al 40% di vetro, finestra in vetro, supporto cuscinetto in acciaio inox; albero e cuscinetto in zaffiro; O-ring in gomma FKM standard.
Pressione nominale: 40 psi a 20 °C (68 °F) per i gas, 100 psi per i liquidi, 500 psi per unità in ottone con uso di servizi liquidi.
Valore di temperatura: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F).
Sensibilità alla temperatura: ±0,2%/°C.
Linearità: ±3% del fondo scala.
Ripetibilità: ±0,5% del fondo scala dal
50 al 100% del flusso max nominale per
i gas; ±0,2% del fondo scala per i liquidi.
Gruppo del cavo: lunghezza 0,9 m (3').
Dimensioni d'ingombro:
Display: 76 x 44 x 89 mm
    (3 x 1,75 x 3,5").
Senza display: 60 x 42 x 37 mm
    (2,35 x 1,65 x 1,25").
Sensibilità alla pressione: ±0,07%/mm di Hg (utilizzando aria da 1 a 3 atm).
Montaggio: fornito con fori per 4 viti.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratori di portata d'aria senza schermo
  
FLR1001
423.78
Stock: 7 settimane
 
20-100 ml / min aria
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1002
FLR1002
423.78
Stock: 7 settimane
 
40-200 ml / min aria
  
FLR1003
423.78
Stock: 7 settimane
 
100-500 ml / min aria
  
FLR1004
408.61
Stock: 1 settimana
 
200-1000 ml / min aria
  
FLR1005
411.56
Stock: 2 settimane
 
0,4-2,0 L / min di aria
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1006
FLR1006
423.78
Stock: 7 settimane
 
1,0-5,0 L / min di aria
  
FLR1201
496.04
Stock: In magazzino
 
2,0-10,0 l / min di aria
  
FLR1202
634.98
Stock: 7 settimane
 
4,0-20,0 l / min di aria
  
FLR1203
612.26
Stock: 7 settimane
 
10-50 L / min aria
  
FLR1204
634.98
Stock: 1 settimana
 
20-100 L / min aria
  
FLR1205
634.98
Stock: 7 settimane
 
40-200 L / min aria
  
FLR1206
700.26
Stock: 7 settimane
 
100 a 500 L / min aria
Misuratori di portata d'aria con schermo
  
FLR1001-D
573.56
Stock: 7 settimane
 
20-100 ml / min aria
  
FLR1002-D
573.56
Stock: 7 settimane
 
40-200 ml / min aria
  
FLR1003-D
605.80
Stock: 7 settimane
 
100-500 mL / min aria
  
FLR1004-D
573.56
Stock: 1 settimana
 
200-1000 mL / min aria
  
FLR1005-D
605.80
Stock: 1 settimana
 
0,4-2,0 L / min di aria
  
FLR1006-D
605.80
Stock: 7 settimane
 
1,0-5,0 L / min di aria
  
FLR1201-D
698.28
Stock: 7 settimane
 
2,0-10,0 l / min di aria
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1202-D
FLR1202-D
816.98
Stock: 7 settimane
 
4,0-20,0 l / min di aria
  
FLR1203-D
816.98
Stock: 7 settimane
 
10-50 L / min aria
  
FLR1204-D
816.98
Stock: 1 settimana
 
20-100 L / min aria
  
FLR1205-D
816.98
Stock: 1 settimana
 
40-200 L / min aria
  
FLR1206-D
908.17
Stock: 7 settimane
 
100 a 500 l / min di aria
Misuratori di portata d'aria con corpo in ottone e schermo
  
FLR1001-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
20-100 ml / min aria
  
FLR1002-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
40-200 ml / min aria
  
FLR1003-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
100-500 mL / min aria
  
FLR1004-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
200-1000 mL / min aria
  
FLR1005-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
0,4-2,0 L / min di aria
  
FLR1006-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
1,0-5,0 L / min di aria
  
FLR1201-BR-D
1,012.00
Stock: 7 settimane
 
2,0-10,0 l / min di aria
Misuratori di portata d'acqua senza schermo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1007
FLR1007
410.44
Stock: In magazzino
 
13-100 ml / min acqua
  
FLR1007-BR
765.36
Stock: 7 settimane
 
13-100 ml / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1007-BR-P
855.32
Stock: 7 settimane
 
13-100 ml / min acqua, corpo in ottone, uscita impulsi
  
FLR1007-P
518.34
Stock: 7 settimane
 
13-100 ml / min acqua, uscita impulsi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1008
FLR1008
411.56
Stock: 1 settimana
 
20-200 ml / min acqua
  
FLR1008-BR
765.36
Stock: 7 settimane
 
20-200 ml / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1008-BR-P
855.32
Stock: 7 settimane
 
20-200 ml / min acqua, corpo in ottone, uscita impulsi
  
FLR1008-P
542.96
Stock: 7 settimane
 
20-200 ml / min acqua, uscita impulsi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1009
FLR1009
408.61
Stock: 1 settimana
 
50-500 ml / min acqua
  
FLR1009-BR
765.36
Stock: 7 settimane
 
50-500 ml / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1009-BR-P
855.32
Stock: 7 settimane
 
50-500 ml / min acqua, corpo in ottone, uscita a impulsi
  
FLR1009-P
518.34
Stock: 7 settimane
 
50-500 ml / min acqua, uscita impulsi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1010
FLR1010
436.63
Stock: 1 settimana
 
100-1000 ml / min acqua
  
FLR1010-BR
765.36
Stock: 7 settimane
 
100-1000 ml / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1010-BR-P
855.32
Stock: 7 settimane
 
100-1000 ml / min acqua, corpo in ottone, uscita impulsi
  
FLR1010-P
518.34
Stock: 7 settimane
 
100-1000 ml / min acqua, uscita impulsi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1011
FLR1011
416.84
Stock: 1 settimana
 
0,2-2,0 l / min acqua
  
FLR1011-BR
765.36
Stock: 7 settimane
 
0,2-2,0 l / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1011-BR-P
855.32
Stock: 7 settimane
 
0,2-2,0 l / min acqua, corpo in ottone, uscita a impulsi
  
FLR1011-P
518.34
Stock: 7 settimane
 
0,2-2,0 l / min di acqua, uscita a impulsi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1012
FLR1012
478.29
Stock: 1 settimana
 
0,5 a 5,0 l / min acqua
  
FLR1012-BR
848.19
Stock: 7 settimane
 
0,5 a 5,0 l / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1012-BR-P
929.57
Stock: 7 settimane
 
0,5 a 5,0 l / min acqua, corpo in ottone, uscita a impulsi
  
FLR1012-P
599.73
Stock: 7 settimane
 
0,5 a 5,0 l / min di acqua, uscita a impulsi
  
FLR1013
614.01
Stock: 7 settimane
 
1-10 L / min acqua
  
FLR1013-BR
975.26
Stock: 7 settimane
 
1-10 l / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1013-BR-P
1,072.00
Stock: 1 settimana
 
1-10 l / min acqua, corpo in ottone, uscita a impulsi
  
FLR1013-P
719.68
Stock: 7 settimane
 
1-10 l / min di acqua, uscita a impulsi
Misuratori di portata d'acqua con schermo
  
FLR1007-BR-D
904.50
Stock: In magazzino
 
13-100 ml / min acqua, corpo in ottone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1007-D
FLR1007-D
573.56
Stock: 1 settimana
 
13-100 ml / min acqua
  
FLR1008-BR-D
904.50
Stock: 7 settimane
 
20-200 ml / min acqua, corpo in ottone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1008-D
FLR1008-D
573.56
Stock: 7 settimane
 
20-200 ml / min acqua
  
FLR1009-BR-D
980.75
Stock: 7 settimane
 
50-500 ml / min acqua, corpo in ottone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1009-D
FLR1009-D
605.80
Stock: 1 settimana
 
50-500 ml / min acqua
  
FLR1010-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
100-1000 mL / min acqua, corpo in ottone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1010-D
FLR1010-D
573.56
Stock: 1 settimana
 
100-1000 mL / min acqua
  
FLR1011-BR-D
929.57
Stock: 7 settimane
 
0,2-2,0 L / min acqua, corpo in ottone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1011-D
FLR1011-D
605.80
Stock: 1 settimana
 
0,2-2,0 L / min acqua
  
FLR1012-BR-D
948.96
Stock: 7 settimane
 
0,5 a 5,0 l / min acqua, corpo in ottone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1012-D
FLR1012-D
612.15
Stock: 1 settimana
 
0,5 a 5,0 l / min acqua
  
FLR1013-BR-D
989.55
Stock: 7 settimane
 
1-10 L / min acqua, corpo in ottone
  
FLR1013-D
657.20
Stock: 7 settimane
 
1-10 L / min acqua
Modello in acciaio inox, uscita da 0 a 5V e impulsi
  
FLR1007ST
816.98
Stock: 7 settimane
 
13-100 mL / min
  
FLR1008ST
816.98
Stock: 7 settimane
 
20-200 mL / min
  
FLR1009ST
787.75
Stock: 7 settimane
 
50-500 ml / min
  
FLR1010ST
816.98
Stock: 7 settimane
 
100-1000 mL / min
  
FLR1011ST
885.85
Stock: 1 settimana
 
0,2-2,0 L / min
  
FLR1012ST
915.31
Stock: 7 settimane
 
0,4-5,0 L / min
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1013ST
FLR1013ST
1,014.26
Stock: 7 settimane
 
1-10 L / min
Modello in acciaio inox, uscita da 4 a 20 mA
  
FLR1007ST-I
810.05
Stock: 7 settimane
 
13-100 mL / min
  
FLR1008ST-I
781.05
Stock: 7 settimane
 
20-200 mL / min
  
FLR1009ST-I
781.05
Stock: 7 settimane
 
50-500 ml / min
  
FLR1010ST-I
810.05
Stock: 7 settimane
 
100-1000 mL / min
  
FLR1011ST-I
810.05
Stock: 1 settimana
 
0,2-2,0 L / min
  
FLR1012ST-I
883.69
Stock: 7 settimane
 
0,4-5,0 L / min
  
FLR1013ST-I
1,007.32
Stock: 7 settimane
 
1-10 L / min
Modello in acciaio inox, uscita 0 a 5 V
  
FLR1007ST-D
1,204.42
Stock: 1 settimana
 
13-100 mL / min
  
FLR1008ST-D
1,204.42
Stock: 7 settimane
 
20-200 mL / min
  
FLR1009ST-D
1,140.34
Stock: 1 settimana
 
50-500 ml / min
  
FLR1010ST-D
1,238.00
Stock: 7 settimane
 
100-1000 mL / min
  
FLR1011ST-D
1,204.42
Stock: 7 settimane
 
0,2-2,0 L / min
  
FLR1012ST-D
1,240.53
Stock: 7 settimane
 
0,4-5,0 L / min
  
FLR1013ST-D
1,254.50
Stock: 7 settimane
 
1-10 L / min
Accessori
  
FLR1000-230PW
€114.62
Stock: In magazzino
 
Alimentazione 230 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FLR1000-PW
FLR1000-PW
€118.89
Stock: 1 settimana
 
Alimentazione 115 Vca
  
FLR1000-C
€69.06
Stock: 4 settimane
 
Cavo di sostituzione 0,9 m (3'')
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † Per una calibratura NIST a 4 punti per aria, aggiungere il suffisso "-NISTAIR" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
†† Per una calibratura NIST a 4 punti per l'acqua, aggiungere il suffisso "-NISTWATER" al codice prodotto per il costo aggiuntivo (le calibrature su FLR1007 sono a 3 punti).
Viene fornito con cavo da 0,9 m (3') e manuale utente.

Manuali dei prodotti:

Download FLR1000, 1000BR, 1000ST Series - Flow Sensors & Meters for Liquids
Download FLR1000, 1000BR Series - Flow Sensors & Meters for Gases
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.