Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flexible Telescoping LED Flashlight

FLASHLIGHT-MAG

Flexible Telescoping LED Flashlight | FLASHLIGHT-MAG

Flexible Telescoping LED Flashlight

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

  • 3 powerful LED's
  • Brightness: 12000 mcd
  • Length: 16.7 cm
  • Diameter of head: 2.3 cm dia.
  • Total length extended: 54.7 cm
  • Weight: 125 g
  • Power source: 4 x AG13
  • Material: Aluminum alloy
  • Two magnets: top & bottom for metal parts pickup
  • Pen clip for pocket
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FLASHLIGHT-MAG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Flexible Telescoping LED Flashlight
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.