Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
I misuratori di portata per usi generali della serie FL-7000A sono progettati per fornire un'indicazione economica e accurata della velocità del flusso dell'olio e dell'acqua. Questi misuratori di portata industriali utilizzano un gruppo di tipo molla-pistone che consente loro di essere montati in qualsiasi posizione e li rende immuni alle variazioni di viscosità. I misuratori FL-7000A possono essere utilizzati in ambienti severi con pressioni fino a 241,3 bar (3500 psig) e temperature fino a 116 °C (240 °F).
CARATTERISTICHE Precisione: ±2% del fondo scala. Ripetibilità: ±1%. Collegamenti: 3⁄4 FNPT. Dimensioni: 72 x 63 mm (2,85 x 2,48") per unità da 116 °C (240 °F). Lunghezza: 181,8 mm (7,16") per tutte le unità. Pressione massima: 241,3 bar (3500 psig). Temperatura massima: 116 °C (240 °F) standard, 204 °C (400 °F) a max 124 bar (1800 psig) facoltativa. Peso di spedizione: 0,9 kg (2 lb) per olio, 1,8 kg (4 lb) per acqua. Intervallo di viscosità: da 44 a 400 SSU (±5%). Parti bagnate: polifenilene solfuro/ ceramica magnetica, O-ring in FKM; il modello FL-7100 ha il corpo in alluminio e molle in AI 302; il modello FL-7300BR ha il corpo in ottone e molle in AI 302.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito con il manuale utente. Per unità con filettatura BSPP aggiungere il suffisso "-BSPP" al codice prodotto, nessun costo aggiuntivo. Per unità da 204°C (400°F), aggiungere il suffisso "-H" al codice prodotto per unità per olio e acqua, per costo aggiuntivo.