Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

In-line Flowmeters With Limit Switches

FL-6100, FL-6300, FL-6700, FL-7600 and FL-7900

FL6100SS_7900SS - In-line Flowmeters With Limit Switches | FL-6100, FL-6300, FL-6700, FL-7600 and FL-7900

FL6100SS_7900SS - In-line Flowmeters With Limit Switches

688,56 FL-6101B

1 anno di garanzia
  • ±2% Full Scale Accuracy
  • ±1% Full Scale Repeatability
  • Direct Readings for Oil or Water
  • Built-in Limit Switch for Alarm and Control
  • Mounts in Any Direction
  • Easy Setpoint Adjustment
  • Splash-Proof Construction
  • Compact Size
  • 1 /2 " or 3 /4 " FNPT Connections
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA ® in-line flowmeters offer high accuracy flow rate indication for oil or water and the ability to either control the flowrate or alarm on high or low flowrates. These units feature an SPDT switch which can be triggered at any point along the flow range.

Please download PDF below for complete product specifications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FL-6101B
688,56
Stock: 4 settimane
 
New Size - Oil/.876 Specific Gravity, .1-1 GPM,1/2" NPT
FL-6102B
688,53
Stock: 7 settimane
 
New Size- Oil /.876 Specific Gravity, .2-2 GPM ,1/2" NPT
FL-6318B
766,68
Stock: 7 settimane
 
New Size - Water/1.0 .2-2 GPM ,1/2" NPT
FL-6304B
766,64
Stock: 7 settimane
 
Water/1.0 .5-5 GPM,1/2" NPT
FL-6312B
766,68
Stock: 7 settimane
 
Water/1.0 1-15 GPM,1/2" NPT
FL-6720B
688,53
Stock: 7 settimane
 
Air/100 psi 2-20 SCFM,1/2" NPT
FL-6720B
688,53
Stock: 7 settimane
 
Oil/.876 Specific Gravity, .5-5.0 GPM,1/2" NPT
FL-7605B
830,52
Stock: 4 settimane
 
Oil/.876 Specific Gravity, .5-5.0 GPM,3/4" NPT
FL-7609B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Oil/.876 Specific Gravity, 1.0-10 GPM,3/4" NPT
FL-7625B
830,52
Stock: 4 settimane
 
New Size - Oil/.876 Specific Gravity, 3-30 GPM,3/4" NPT
FL-7918A-SS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Air 100 psi 20-250 SCFM,3/4" NPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Unit is supplied with operators manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.