Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

In-line Flow meters  - Discontinued

FL46300

In-line Flow meters | FL46300

In-line Flow meters

244,99 FL46308

1 anno di garanzia
  • Direct Reading Dual Scale: litres/min and USgallons/min
  • Low Pressure Drop - 2 psi Max
  • Liquid Flowmeter

Descrizione

This product is discontinued and is replaced by FL2000-Series


The FL46300 Series of liquid in-line flow meters offer individual, handmade quality, combined with excellent accuracy and repeatability. These flowmeters are machined of high quality acrylic rod stock, carefully polished to a clear-as-glass finish. Easy to read scales are screen printed on the meter body. Adaptors are glass-filled polypropylene, and O-ring seals are FKM.

Specifications
Accuracy: ±5%
Meter Body: Acrylic
O-Ring Material: FKM
Float: 316 SS (PVC for FL46302)
Temperature Limit: 65°C at 0 psig
Pressure Limit: 150 psig at 21°C
Pressure Drop: 2 psi max
Dimensions:
    FL46301-06: 208 H x 32 mm D
    FL46307-09: 279 H x 32 mm D
Weight: 680 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FL46301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.025 to 0.250 USGPM 0.1 to 1.0 LPM 1/4 F/NPT
FL46302
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.1 to 1.0 USGPM 0.4 to 4.0 LPM 3/8 F/NPT
FL46303
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.2 to 2.0 USGPM 1.0 to 7.5 LPM 3/8 F/NPT
FL46304
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.3 to 3.0 USGPM 1.5 to 11.5 LPM 3/8 F/NPT
FL46305
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.3 to 3.0 USGPM 1.5 to 11.5 LPM 1/2 F/NPT
FL46306
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0.5 to 5.0 USGPM 1.8 to 18 LPM 1/2 F/NPT
FL46307
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
* 1.0 to 10 USGPM 4.0 to 38 LPM 3/4 F/NPT
FL46308
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
* 1.0 to 17 USGPM 4.0 to 64 LPM 1 F/NPT
FL46309
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
* 2.0 to 20 USGPM 8.0 to 80 LPM 1 F/NPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * These units have aluminium stress rings on end fittings for added strength.

Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.