Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Bi-Metallic Inline Thermostat

FGT-SERIES

Bi-Metallic Inline Thermostat | FGT-SERIES

Bi-Metallic Inline Thermostat

36,76 FGT308

CE
  • Reliable bi-metal technology
  • Normally closed contact 
  • Voltage range of 12-24 VAC/VDC or 100-230 VAC
  • Pre-set switching temperatures
Riscaldatori per contenitori , ventole e accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These in-line thermostats are available in 100 to 230 VAC or the low voltage models of 12 to 24 VDC. The high voltage units (FGT310 and FGT311) have a bi-metal snap action. The low voltage units (FGT308 and FGT309) have a creep action. The creep action is a device which will slowly make or break the contacts of the bi-metal element. This results in a constant temperature with very small differentials.

Applications include: Cirrus Fan Heaters, Nimbus Convection Heaters, PTC Heating Profiles, Interior heating for electric / hybrid vehicles and special-purpose vehicles, e.g., electric buses, commercial vehicles, cranes, excavators, etc.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FGT308
36,76
Stock: 5 settimane
 
12-24 VAC/VDC, creep action, close 5°C (41°F)
FGT309
38,88
Stock: 5 settimane
 
12-24 VAC/VDC, creep action, close 20°C (68°F)
FGT310
36,76
Stock: 5 settimane
 
100-230 VAC, snap action, close 5°C (41°F)
FGT311
34,71
Stock: 5 settimane
 
100-230 VAC, snap action, close 20°C (68°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.