Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di portata a ultrasuoni basato sul principio del tempo di transito per liquidi puliti

FDT7000

Flussometro a ultrasuoni
 | FDT7000

Flussometro a ultrasuoni

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Costruzione "clip-on", con morsetti di aggancio su tubo per una semplice installazione
  • Modelli per tubi da DIN 15 a DIN 300
  • Visualizzazione locale della portata e del totale
  • Ritrasmissione della portata da 4 a 20 mA. <= DIN50
  • Comunicazione RS485 (Modbus®)
  • Per la maggior parte dei liquidi puliti
  • Involucro con protezione IP54 (NEMA 3)
Novità di pH , di portata e prodotti ambientali - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il misuratore di portata a ultrasuoni serie FDT7000 è noto per la sua facilità di installazione. I sensori di tipo clamp-on si agganciano al tubo senza richiedere raccordi o interruzioni della linea, e non vengono a contatto con il liquido interno. Questa tecnologia presenta una serie di vantaggi rispetto ai dispositivi a ultrasuoni alternativi: costo contenuto, installazione semplice, nessuna perdita di prevalenza, assenza di parti in movimento da sottoporre a manutenzione o da sostituire, nessun problema di compatibilità dei fluidi e un ampio intervallo di misurazione, che assicura letture affidabili a velocità del liquido da 0,1 a 6 m/s. La serie è progettata per l'impiego con sistemi di tubazioni in PVC, PP e UPVC.

Il flussometro (<= DIN50) presenta un'uscita analogica alimentata da 4 a 20 mA che condivide il conduttore di terra con la linea di alimentazione. L'uscita trasmette un segnale in corrente continuo che è proporzionale alla portata del liquido. L'uscita è graduata in fabbrica; per far sì che lo strumento o il sistema di acquisizione dei dati che riceve il segnale a 4-20 mA rispondano correttamente, è necessario che il loro campo corrisponda esattamente a quello del flusso.

Specifiche
Campo di portata: da 0,1 a 6 m/s (da 0,3 a 19 piedi/s)
Precisione: ±1,5% f.s.
Ripetibilità: 0,3%
Liquido di misura: a base di acqua pulita
Materiale dei tubi: PVC-U/PP-R
Classe di protezione: NEMA 3 (IP54)
Alimentazione: da 10 a 36 VCC, a max. 500 mA
Uscita: da 4 a 20 mA (da zero a fondo scala) <= DIN50
Comunicazioni: RS485 (Modbus)
Campo di temperatura:
    Trasmettitore/Trasduttore: da 0 a 50°C
Umidità: fino al 99% RH, senza formazione di condensa
Custodia: in plastica ABS
Cavo di alimentazione: lunghezza 3 metri
Display: a cristalli liquidi (LCD)
Peso: 0,5 kg
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FDT7015
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 15 (½), Snap-on transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 0.1 to 11.6 (0.4 to 40)
FDT7020
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 20 (¾), Snap-on transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 0.3 to 26.2 (1 to 100)
FDT7025
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 25 (1), Snap-on transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 0.5 to 46.6 (1.75 to 175)
FDT7032
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 32 (1¼), Snap-on transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 0.7 to 73 (2.75 to 275)
FDT7040
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch)40 (1½), Snap-on transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 1 to 105 (4 to 400)
FDT7050
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 50 (2), Snap-on transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 2 to 186 (7 to 700)
FDT7065
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 65 (2½), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 3 to 291 (11 to 1100)
FDT7080
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 80 (3), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 4 to 419 (15.8 to 1580)
FDT7100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 100 (4), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 8 to 745 (28 to 2800)
FDT7150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 150 (6), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 17 to 1676 (63 to 6300)
FDT7200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 200 (8), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 30 to 2980 (112 to 11,200)
FDT7250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 250 (10), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 47 to 4656 (175 to 17,500)
FDT7300
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe ID DIN (inch) 300 (12), V-Track transit-time ultrasonic flow meter, Flow Range GPM (LPM) 67 to 6705 (254 to 25,400)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di gel acustico e manuale d'uso.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.