Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flussi metro ad ultrasuoni basato sul tempo di transito.

Serie FDT-30

Flussi metro ad ultrasuoni. | Serie FDT-30

Flussi metro ad ultrasuoni.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Involucro compatto.
  • Grande display digitale.
  • Uscita TTL e simulazione turbina da 4 a 20 mA.
  • Visualizza zione della portata e del totale.
  • Compatibile con i liquidi puliti.
Doppler / tempo di transito degli ultrasuoni - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul misuratore di portata ad ultrasuoni.

La serie FDT-30 consente un'installazione facile ed a basso costo grazie al fissaggio all'esterno dei sistemi di tubazioni esistenti. Tale sistema di misura non invasivo basato sul tempo di transito, permette ai solidi di passare attraverso la tubazione senza influenzarne la misurazione. Non sono necessari dispositivi di filtraggio o filtri a rete a Y. Può essere ottenuta una maggiore precisione nelle applicazioni che prevedono trascinamenti di gas. La serie FDT-30 corregge automaticamente le portate visualizzate e le uscite elettroniche. Viene fornita un'interfaccia diretta ai sistemi di raccolta dati per mezzo dell'uscita da 4 a 20 mA ed alle uscite TTL ad impulsi o a turbina simulata, che sono proporzionali alla portata del flusso del fluido. Progettato per sostituire i flussimetri meccanici nelle applicazioni in cui le condizioni del liquido tendono a danneggiare o a impedire il funzionamento dei misuratori di flusso meccanici. Non è richiesta alcuna manutenzione. La serie FDT-30 può essere usata in applicazioni come acqua di pozzo ed altri liquidi con quantità moderate di solidi sospesi o bolle d'aria.

La serie FDT-30 è protetta da un involucro adatto al montaggio in ambienti esterni. Sono disponibili trasduttori a montaggio integrale per tubazioni da 50 mm (2") o più piccole.

CARATTERISTICHE
Tipi di liquido: la maggior parte dei liquidi puliti o liquidi contenenti quantità moderate di solidi sospesi.
Alimentazione: da 11 a 30 V CC a
0,25 A.
Velocità: da 0,03 a 12,4 MPS
(da 0,1 a 40 piedi per secondo).
Uscita da 4 a 20 mA (standard): risoluzione a 12 bit; alimentatore; perdita max d'inserimento 5V; impedenza max del circuito 900 Ω; può condividere una massa comune con l'alimentazione, isolata dal sistema di tubazione.
Uscita in frequenza della turbina
(TTL a impulsi):
selezionabile da commutatore; CA senza riferimento a terra, onda quadra con riferimento a terra; ampiezza 100 mV pp min/5 V CC; intervallo da 0 a 1 kHz; ciclo di carico 50% ±10%.
Display: LCD a 2 linee x 8 caratteri alternato tra portata e totale ad intervalli di 10 secondi.
Riga superiore: 18 mm (0,7"), 7 segmenti.
Riga inferiore: 9 mm (0,35"),
14 segmenti.
Misura: max a 8 cifre.
Somma: max a 8 cifre; moltiplicatori esponenziali da -1 a +6.
Unità: piedi, galloni, piedi3, milioni di galloni, barili (liquidi e petrolio), acri-piede, libbre, metri, m3, litri, milioni di litri, kg; portate programmabili per: sec, min, ora o giorno.
Temperatura di esercizio: da -40 a
85 °C (da -40 a 185 °F).
Involucro: NEMA 3 ABS, PVC e Ultem, viteria in ottone o AI.
Dimensioni: 75 L x 150 A x 63 mm P (3 x 6 x 2,5").
Tipo di trasduttore: a morsetto per montaggio sulla tubazione; tempo di passaggio ad ultrasuoni.
Precisione: ±1% lettura a portate > 0,3 MPS (1 FPS); ±0,003 MPS
(0,01 FPS) a portate < 0,3 MPS (1 FPS).
Ripetibilità: ±0,5% lettura.
Tempo di risposta: da 0,3 a 30 sec, regolabile.
Protezione: polarità inversa,
soppressione picchi di tensione.
Dimensioni del tubo: da 12 a 50 mm (da 0,5 a 2").
Materiali del tubo: acciaio al carbonio, acciaio inox, rame e plastica.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Per tubi di acciaio al carbonio / acciaio inossidabile / ANSI
Tubo di rame
Tubi di plastica
  
FDT-35-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gamma di 18-830 LPM (da 5 a 220 GPM), tubo di plastica 1- 1/2 "
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FDT-GREASE
FDT-GREASE
€88.70
Stock: 1 settimana
 
Grasso di accoppiamento per la serie FDT-30/80
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente e la pasta per il montaggio.
Per applicazioni su tubazioni in rame, aggiungere il suffisso "-C" al codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
Per applicazioni su tubazioni in plastica, aggiungere il suffisso "-T" al codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.