Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

D Type Thermocouple Extension Wire  - Discontinued

EXGG-D

D Type Thermocouple Extension Wire | EXGG-D

D Type Thermocouple Extension Wire

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Extension Grade
  • W3%Re/W25%Re
  • Duplex
  • Type DX

Descrizione

Compensating Extension Wires for W3%Re/W25%Re Thermocouples. Alloy types 203/225.
Color Code: Positive Wire, White/Yellow Trace; Negative Wire, Red; Overall, White/Yellow Trace
Model No. Insulation AWG
No.
Type
Wire
Insulation Max. Temp Nominal
Size (mm)
Wt.†
kg/300m
Conductor Overall °F °C
EXGG-D-24 Glass 24 Solid Glass Braid Glass Braid 500 260 1.27 x 2.03 2.2
†Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
EXGG-D-24-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 25 Feet
EXGG-D-24-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 50 Feet
EXGG-D-24-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 100 Feet
EXGG-D-24-200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 200 Feet
EXGG-D-24-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 500 Feet
EXGG-D-24-1000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 1000 Feet
EXGG-D-24-7.5M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 7.5 Meters
EXGG-D-24-30M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 30 Meters
EXGG-D-24-150M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 150 Meters
EXGG-D-24-300M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Glass Insulated Extension Wire, 300 Meters
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.