Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Condizionatori di segnale installabili su guida DIN.

Serie DRG-SC

Condizionatori di segnale installabili su guida DIN. | Serie DRG-SC

Condizionatori di segnale installabili su guida DIN.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Disponibili modelli per termocoppie, RTD, tensione e corrente CC, frequenza, ponte estensimetro, tensione e corrente CA.
  • Intervalli di ingresso e uscita configurabili dall'utente.
  • Cinque intervalli di uscita configurabili dall'utente: da 0 a 5 V, da 0 a 10 V, da 0 a 1 mA, da 0 a 20 mA e da 4 a 20 mA.
  • Montaggio su barra DIN con ingombro ridotto per installazioni ad alta densità di unità.
  • Isolamento da 1800 volt tra l'ingresso, l'uscita e l'alimentatore.
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I moduli condizionatori di segnale della serie DRG accettano un'ampia gamma di segnali di ingresso quali termocoppie, RTD, estensimetri, tensioni/correnti CC, tensioni/correnti CA, frequenza e potenziometri e producono un' uscita di processo condizionata proporzionalmente. Gli ingressi e le uscite sono configurabili dall'utente e dispongono di intervalli flessibili ad ampia portata. Il corpo di dimensioni ridotte può essere montato su guida DIN ed è ideale per le installazioni ad alta densità. Tutti i moduli prevedono isolamento a 1800 Vcc tra l'ingresso, l'uscita e l'alimentatore.
Configurabili sul campo
Tra i vantaggi della serie DRG vi sono gli intervalli di ingresso e d'uscita configurabili dall'utente. Ogni modulo può essere impostato secondo numerosi intervalli mediante i selettori DIP. I potenziometri con ampi e precisi campi dello zero e di ampiezza di consentono ulteriori possibilità di regolazione. I condizionatori di segnale possono essere impostati per un numero pressoché illimitato di portate. La regolazione della portata richiede l'uso di un calibratore o di una sorgente di riferimento.

CARATTERISTICHE
DRG-SC-AC:
Portata (modalità tensione):
da 100 mV a 200 Vca.
Impedenza (modalità tensione): >100 KΩ.
Sovraccarico (modalità tensione): 300 Vac, max.
Portata (modalità corrente): da 10 mA a 100 mA CA.
Impedenza (modalità corrente): 20 Ω, (tipica).
Sovracorrente (modalità corrente): 200 mA CA.
Sovratensione (modalità corrente): 60V rms.
Intervallo di frequenza: da 40 a 400 Hz, calibrato in fabbrica a 60 Hz.
Precisione (inclusa linearità,
isteresi):
±0,1% del fondo scala (tipica), ±0,5% del fondo scala (max)
Tempo di risposta: (10-90%)
250 mS (tipico).
Alimentazione: da 9 a 30 Vcc,
1,5 W (tipica), 2,5 W (max).
DRG-SC-BG:
Intervallo:
da 10 mV a ±200 mV.
Impedenza: >1 MΩ.
Sovratensione: 400 V rms max (intermittente); 264 V rms max (continua).
Precisione (inclusa linearità,
isteresi):
±0,1% (tipica), ±0,2% max della portata a 25 °C.
Eccitazione ponte: da 1 a 10 Vcc, 120 mA max.
Tempo di risposta: (10-90%) <200 mS (tipico).
Alimentazione: da 18 a 30 Vcc, 1,5 W (tipica), 2,5 W (max) (un ponte da 350 Ω), 4 W (max) (quattro ponti da 350 Ω).
DRG-SC-DC:
Portata (modalità tensione):
da 10 mV a 100 V.
Impedenza (modalità tensione): > 100 KΩ.
Sovraccarico (modalità tensione): 400 V rms max.
Portata (modalità corrente): da 1 a 100 mA.
Impedenza (modalità corrente): 20 Ω (tipica).
Sovracorrente (modalità corrente): 170 mA RMS max.
Sovratensione (modalità corrente): 60 Vcc.
Precisione (inclusa linearità, isteresi): <2 mA/20 mV: ±0,35% fs (tipica); 0,5% max >2 mA/20 mV; ±0,1% fs (tipica), 0,2% max.
Tempo di risposta: (10-90%) 200 mS (tipico).
Alimentazione: da 9 a 30 Vcc,
1,5 W (tipica); 2,5 W max.
DRG-SC-FR:
Intervallo di frequenza:
da 2 a 10.000 Hz.
Intervallo di ampiezza: da 50 mV a 150 V rms.
Precisione (inclusa linearità,
isteresi):
±0,1% dell'intervallo selezionato.
>10 KΩ.
Sovratensione: 180 V rms, max.
Sovraportata: 20 KHz, max.
Tempo di risposta: (10-90%)
500 mS o 100 volte il periodo
della frequenza di fondo scala.
Alimentazione: da 9 a 30 Vcc,
1,5 W (tipica); 2,5 W max.
DRG-SC-PT:
Resistenza (da fine scala a fine scala):
100 Ω fino a 100 KΩ.
Precisione (inclusa linearità,
isteresi):
±0,1% del max a 25 °C.
Impedenza in ingresso: >1 MΩ.
Eccitazione di ingresso: 500 mV, 5 mA pilotaggio max.
Tempo di risposta: (10-90%) <200 mS (tipico).
DRG-SC-RTD:
Tipi di sensore:
RTD, Pt100, Pt500, Pt1000 (a = 0,00385 o 0,00392); Cu10, Cu25, Cu100.
Collegamento di sensori: 3 fili.
Intervallo: vedere la tabella delle portate.
Precisione (inclusa linearità,
isteresi):
±0,1% (tipica),
±0,2% (max) dell'ingresso max
intervallo di temperatura a 25 °C,
0 Ω resistenza per cavo.
Corrente di eccitazione: <2 mA per Pt100, Pt500, Pt1000; <5 mA per Cu100; <10 mA per Cu10, Cu25.
Resistenza del cavo: 40% della
resistenza base del sensore o 100 Ω (quale delle due è inferiore), max per cavo.
Effetto del cavo: inferiore allƇ% dell'ampiezza massima dell'intervallo di temperatura.
Tempo di risposta: (10-90%) 200 mS (tipico).
Alimentazione: da 9 a 30 Vcc
(DRG-SC-BG: da 18 a 30 Vcc),
1,5 W (tipica), 2,5 W max.
DRG-SC-TC:
Tipi di sensore:
J, K, T, R, S, E, B.
Portate: vedere la tabella delle portate.
Precisione: J    ±2 °C (da -200 a 750 °C).
    K    ±5 °C (da -200 a -140 °C),
        ±2 °C (da -140 a 1250 °C),
        ±4 °C (da 1250 a 1370 °C).
    E    ±2,5 °C (da -150 a 1000 °C).
    T    ±3 °C (da -150 a 400 °C).
    R & S    ±6 °C (da 50 a 1760 °C).
    B    ±5 °C (da 500 a 1820 °C).
Corrente di polarizzazione (rilevamento bruciatura): <1,5 microA.
Impedenza: >1 MΩ.
Sovratensione: ±10 V differenziale.
Tempo di risposta: (10-90%) 500 mS (tipico).
Alimentazione: da 9 a 30 Vcc,
1,5 W (tipica), 2,5 W max.
Uscita*
    Tensione di uscita:
        Uscita:
da 0 a 5 V, da 0 a 10 V.
Impedenza: <10 Ω.
Pilotaggio: 10 mA max.
Corrente di uscita:
        Uscita:
da 0 a 1 mA, da 0 a
        20 mA, da 4 a 20 mA.
Conformità: da 0 a 1 mA: 7,5 V max (7,5 KΩ).
        da 0 a 20 mA: 12 V max (600 Ω).
        da 4 a 20 mA: 12 V max (600 Ω).
Isolamento: 1800 Vcc tra
l'ingresso, l'uscita e l'alimentatore.
Montaggio: su guida DIN standard da 32 o 35 mm.
Suscettività ESD: conforme IEC 801-2, livello 2 (4 KV).
Umidità (senza condensa): Operativa: da 15 a 95% (a 45 °C),
A bagno: 90% per 24 ore (a 65 °C).
Intervallo di temperatura: Operativo: da 0 a 55 °C
(da 32 a 131 °F),
Stoccaggio: da -25 a 70 °C
(da -13 a 158 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DRG-SC-AC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale ingresso CA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRG-SC-BG
DRG-SC-BG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale ingresso di ponte
  
DRG-SC-DC-B
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale di ingresso di corrente/tensione CC con campi di uscita bipolari
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRG-SC-DC-U
DRG-SC-DC-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale di ingresso di corrente/tensione CC con campi di uscita unipolari
  
DRG-SC-FR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale, ingresso di frequenza
  
DRG-SC-PT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale, ingresso di potenziometro
  
DRG-SC-RTD
653.58
Stock: 1 settimana
 
Condizionatore di segnale, ingresso RTD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DRG-SC-TC
DRG-SC-TC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale, ingresso termocoppia
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.

Manuali dei prodotti:

Download DRG-SC-TC - Thermocouple Input, Field Configurable Isolator
Download DRG-SC-AC - AC input signal conditioner
Download DRG-SC-BG - Bridge input signal conditioner
Download DRG-SC-DC & DRG-SC-DC-U - DC input signal conditioner
Download DRG-SC-FR - Frequency input signal conditioner
Download DRG-SC-PT - Potentiometer input signal conditioner
Download DRG-SC-RTD - RTD Input Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.