Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Temperature, Process, Strain, pH or ORP Meters with Optional Relays, Analog Outputs and Display Options - Discontinued

DP25 Series (SEE DP25B SERIES)

Temperature, Process, Strain, pH or ORP Meters with Optional Relays, Analog Outputs and Display Options | DP25 Series (SEE DP25B SERIES)

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE
  • Extended 5-Year Warranty at No Extra ChargeInputs
  • Strain Gage
  • Process (dc Voltage and Current)
  • Thermocouple
  • Dual Differential Thermocouple
  • RTD
  • Dual Differential RTD
  • Thermistor Options
  • Relay Output with Adjustable Deadband
  • Isolated or Non-Isolated Analog Output
  • Red or Green Display
  • Low Voltage Power Options

Descrizione

This product has been discontinued. For a potential replacement, please see our Platinum Panel Meter Series.

Click on this link if you need more information about Panel Meters.

Panel Meters/Controllers The unparalleled accuracy of the OMEGA® DP25 signal conditioner is available in an economical series of panel meters/controllers. The OMEGA™ DP25 series of meter/controllers feature a four-digit, 14-segment display plus optional dual 6 amp SPDT relays (Single Pole Double Throw; Form C) and a choice of isolated or non-isolated analog output. The scalable 0-10 Vdc, 0-20 mA, or 4-20 mA analog output can be used for retransmission of the display value or as a proportional control output, as required. The microprocessor-based DP25 series includes instruments for process (dc voltage and current) strain gage, thermocouple, RTD, dual/differential thermocouple, dual/differential RTD, pH, orp, ac voltage and current.

For related books on Controller Theory and Applications, click here.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DP25-RTD-DC10/32
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, RTD Input,10 to 32 Vdc
  
DP25-RTD-GN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, RTD Input, Green Display
  
DP25-RTD-GN-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, RTD Input, Green Display, Analog Output
  
DP25-RTD-GN-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, RTD Input, Green Display, Relay Output
  
DP25-TC-230
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermocouple Input, 230 Vac
  
DP25-TC-AI-R-230
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermocouple Input, Isolated Analog Output, 230 Vac
  
DP25-TC-DC10/32-AR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermocouple Input, 10 to 32 Vdc, Analog Output, Relay Output
  
DP25-TC-GN-DC10/32-AR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermocouple Input, Green Display, 10 to 32 Vdc, Analog Output, Relay Output
  
DP25-TC-GN-DC10/32-AR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermocouple Input, Green Display, 10 to 32 Vdc, Analog Output, Relay Output
  
DP25-TC-GN-DC26/56
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermocouple Input, Green Display, 26 to 56 Vdc
  
DP25-TH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input
  
DP25-TH-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Analog Output
  
DP25-TH-A-DC10/32
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Analog Output, 10 to 32 Vdc
  
DP25-TH-AR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Analog Output, Relay Output
  
DP25-TH-AR-DC10/32
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Analog Output, Analog Output, Relay Output, 10 to 32 Vdc
  
DP25-TH-AR-DC26/56
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Analog Output, Analog Output, Relay Output, 26 to 56 Vdc
  
DP25-TH-DC10/32
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input,10 to 32 Vdc
  
DP25-TH-DC26/56
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, 26 to 56 Vdc
  
DP25-TH-GN-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Green Display, Analog Output
  
DP25-TH-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Panel Meter, Thermistor Input, Relay Output
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHCN-37
PHCN-37
790.08
Stock: 7 settimane
 
pH with dual 6 A relays
  
ORCN-37
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
pH or ORP with Dual 6 A relays
  
OPCN-37
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
pH or ORP with Dual 6 A relays
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Power Options are Not Field Installable
 

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Base Meter with 110 Vac Power Seleziona da:
DP25-E per Process Meter
DP25-S per Strain Input Meter
DP25-TC per Thermocouple Meter
DP25-RTD per RTD Meter
DP25-TH per Thermistor Meter
DP26-TC per Dual Differential Thermocouple Meter
DP26-RTD per Dual Differential RTD Meter

(2) Power Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit with 115 Vac
-230 per 230 Vac
-DC10/32 per 10 to 32 Vdc
-DC26/56 per 26 to 56 Vdc

(3) Output Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit without Outputs
-A per Non-Isolated Analog Output
-AI per Isolated Analog Output
-R per Dual 6 A Relays
-AR per Non-Isolated Analog Output with Dual 6 A Relays
-AI-R per Isolated Analog Output with Dual 6 A Relays

(4) Display Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard with Red LED Display
-GN per Green LED Display
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.