Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/8 DIN Temperature or Process Digital Indicators with Optional Alarms, Recorder Outputs & Communications Options
Discontinued Product

DP21 Series

1/8 DIN Temperature or Process Digital Indicators with Optional Alarms | DP21 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • ±0.25% High Accuracy Indication
  • User-Selectable Inputs (Thermocouples)
  • User-Selectable Ranges
  • Programmable Scaling (mV dc, mA dc)
  • Power Supply: 100 to 240 Vac or 24 Vac/dc
  • Versatile Alarm Configurations
  • Standard Min/Max Recall
  • Transducer Power Supply Available
  • Optional RS-232C, RS-422A, or RS-485 Interface
  • Analog Output Scaling Available

Descrizione

The DP21 Series is no longer available. Please see the DPi Series, the DP460 Series, or the DP80 Series as potential substitutes, or contact our sales/engineering department.

The DP20 series indicators, available for thermocouple, RTD, voltage or current inputs, feature a large, easy-to-read, 4-digit LED display. This indicator has programmable multi-range inputs and a high accuracy of ±0.25% plus one digit. The unit also offers fast response of 0.25 seconds, decimal point setting, plus scaling lower and higher limit setting. It features minimum and maximum reading storage, for later recall. Available options are normal or latching relay alarms, 4 to 20 mA, 0 to 10 Vdc and 0 to 10 mV analog output. The DP20 operates on universal power supply or 24 Vac/Vdc. Other options include a communications interface and transducer power supply.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

For Special Options Consult Sales or Temperature Engineering for Availability and Pricing
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DP21-TC-24V AC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple Indicator with 24 Vac power supply
DP21-TC-24V DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple Indicator with 24 Vdc power supply
DP21-MA-AL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Current Indicator with Dual Alarms
DP21-MV-24VAC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Millivolt Indicator with 24 Vac power supply
DP21-RTD-XP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD Indicator with Transducer power supply
DP21-TC-ALL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple Indicator with dual latching alarms
DP21-V-AO1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Voltage Indicator with 0 to 100 mV dc recorder output
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Input Types Seleziona da:
-TC per Thermocouple
-MA per Current to 20 mA dc
-MV per Voltage to 100 mV
-RTD per pt RTD 3-wire 100 ohm
-V per Voltage to 10 V

(2) Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Option
-AL per Dual Alarms
-ALL per Dual Latching Alarms
-AO1 per 0 to 10 mV dc Recorder Output
-AO2 per 4 to 20 mA dc Recorder Output
-AO3 per 0 to 10 V dc Recorder Output
-RS232 per RS232 Communications
-RS485 per RS485 Communications
-RS422 per RS422 Communications
-XP per Transducer Power Supply
-24VAC per 24 Vac Power Supply
-24VDC per 24 Vdc Power Supply
-AL-AO1 per Dual Alarms with 0 to 10mV dc Recorder Output
-AL-AO2 per Dual Alarms with 4 to 20 mA dc Recorder Output
-AL-AO3 per Dual Alarms with 0 to 10 V dc Recorder Output
-AL-RS232 per Dual Alarms with RS232 Communications
-AL-AO1-XP per Dual Alarms with 0 to 10 mV dc Recorder Output and a Transducer Power Supply
-ALL-24VDC per Dual Latching Alarms with 24 Vdc Power Supply
-ALL-RS232 per Dual Latching Alarms with RS232 Communications
-AL-AO1-RS232 per Dual Alarms with 0 to 10mV dc Recorder Output and RS232 Communications
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.