Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards

Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Real-World Digital I/O Interfaces for use with DIO-PC-168 and DIO-PC-48 Cards | Models DIO-SSS-24 and DIO-RLY-24A

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • DIO-RLY-24A has 24 SPDT Relays with Line Drivers
  • DIO-SSS-24 has 24 Buffered Digital I/O Lines
  • LED Status Indicator on Each Line
  • Rack or Panel Mountable
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA w DIO-RLY-24A and DIO-SSS-24 outboards allow TTL level discrete signals to interface with real world systems. Although designed specifically to work with the OMEGA w DIO-PC-168, DIO-MC-168, and DIO-PC-48 digital I/O cards, the outboards can be used with any TTL digital I/O system. The DIO-SSS-24 outboard accepts solid state switch modules to provide 24 channels of input or output with 300 V isolation. The DIO-RLY-24A contains 24 SPDT 10 amp mechanical relays used as outputs. The outboards require 5 V power, which may be supplied externally or directly from the computer. To power the board from the computer a DIO-PIORCA cable attaches the board to a spare disk drive power connector in the computer. (This method is not recommended when multiple outboards are used.)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DIO-PIORCA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Outboard power cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACO5-C
ACO5-C
22.49
Stock: 1 settimana
 
Solid state output module, controls 24-280 Vac, 3 amps
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DCO5-C
DCO5-C
35.19
Stock: 1 settimana
 
Solid state output module, controls 5-60 Vdc, 3 amps
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ACI5-C
ACI5-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Solid state output module, senses 90-140 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DCI5-C
DCI5-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Solid state output module, senses 10-32 Vdc
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.