Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Colourimeter

DC1200

Colourimeter | DC1200

Colourimeter

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Water Resistant Design
  • Improved Accuracy
  • Auto-Zero
  • Hinged Light Cover
  • Digital Direct
  • RS-232 Interface
Strumentazione per analisi del suolo e dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The new DC-1200 Series of single-test, direct-reading colourimeters incorporates design advances that enhance reliability, improve accuracy and simplify the calibration process–all in a portable, handheld package. Designed with protection against excessive exposure to moisture in mind, the DC-1200 Series colourimeters deliver trouble-free performance in the field and lab. A microprocessor enables the factory-programmed calibrations to optimally match non-linear curves. Simply insert the blank sample and press the zero key. No more dialing in the zero. “Up” and “down” arrows enable easy calibrations to a standard for compliance monitoring a flip-top lid over the sample chamber eliminates any stray light, especially in the field, and prevents misplacing separate light caps. The large 3- 1 /2 " digital display presents measurements in actual ppm concentration and indicates low battery warnings. An RS-232 port is provided to interface with a datalogger or computer. The DC-1200 Chlorine Colourimeter Kit uses unit-dose DPD tablets or DPD liquid reagents.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
R-DC1200-CL
€84.23
Stock: 4 settimane
 
Chlorine 0-4.00 0.05 DPD tablets (2)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.