Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Accuracy Decade Box

DBX-1-10K (NO LONGER AVAILABLE)

High Accuracy Decade Box | DBX-1-10K (NO LONGER AVAILABLE)

High Accuracy Decade Box

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • High Stability
  • Excellent Frequency Characteristics
  • Available in Single Through 11 Decade Units
  • Basic Accuracy of 0.01% (available in 0.02%, 0.05% and 0.1% accuracies)
  • Zero Resistance under 1 M½ per Decade
  • High Performance Solid Silver Alloy Contact Switches with Low Capacitance and Low Loss
  • Resistance from 1 m½ to 111 M½
  • Noninductive or Low Inductance Resistors
  • High Accuracy
  • Low Zero Resistance
  • Low Temperature Coefficient
  • Rack Mounting Available
  • Special and Custom Configurations Available

Descrizione

Mechanical Specifications
Model Dimensions Weight
1 decade 7.7 W x 7.7 H x 8.4 cm D
(3 x 3 x 3.3")
0.45 kg
(1.0 lb)
2-4 decades 37.5 W x 8.9 H 10.2 cm D
(14.8 x 3.5 x 4")
1.7 kg
(3.8 lb)
5 decades 2.0 kg
(4.3 lb)
6 decades 43.9 W x 8.9 H x 10.2 cm D
(17.3 x 3.5 x 4")
2.2 kg
(4.8 lb)
7 decades 2.4 kg
(5.3 lb)
8 decades 2.6 kg
(5.7 lb)
9 decades 48.3 W x 17.8 H x 19.7 cm D
(19 x 7 x 7.8")
5.1 kg
(11.2 lb)
10 decades 5.3 kg
(11.7 lb)
    Specifications
Accuracy: ±(0.01% + 2 mΩ) after subtraction of zero resistance, at 23°C
Zero Resistance: <1 mΩ per decade, at dc
Maximum Voltage to Case: 2000 V peak
Switch Type: 11 positions, “0”-“10”; multiple solid silver alloy contacts
Switch Capacitance:<4 pF per switch, low loss


Decade
Resistance
Resistance
Per Step
Stability
(±ppm/year)
Long Term
Stability(±ppm/3 years)
Temperature
Coefficient
(±ppm/°C)
Max
Power
(W/step)
Maximum
current
(per decade)
Maximum
voltage(per step)
10 mΩ 1 mΩ 100 700 50 0.025 5:00 AM 5 mV
100 mΩ 10 mΩ 50 350 30 0.2 4.5 A 40 mV
1 Ω 100 mΩ 30 50 20 0.6 1.6 A 0.16 V
10 Ω 1 Ω 10 25 20 0.6 0.8 A 0.8 V
100 Ω 10 Ω 10 25 15 0.6 0.25 A 2.5 V
1 kΩ 100 Ω 10 25 5 0.6 80 mA 8 V
10 kΩ 1 kΩ 10 25 5 0.5 23 mA 23 V
100 kΩ 10 kΩ 10 25 5 0.5 7 mA 70 V
1 MΩ 100 kΩ 10 25 5 0.5* 2.3* A 230 V*
10 MΩ 1 MΩ 10 25 10 0.5* 0.7* A 700 V*
100 MΩ 10 MΩ 25 40 10 0.1* 0.1* mA 1000 V*
*Subject to maximum of 2000 V

Model No.
*(0.01% Accuracy)
Total
Resistance
Ohms
No. of
Decades
Resolution
Ohms
DBX-1-0.001
DBX-1-0.01
DBX-1-0.1
DBX-1-1
DBX-1-10
DBX-1-100
DBX-1-1K
DBX-1-10K
DBX-1-100K
DBX-1-1M
DBX-1-10M
0.01
0.1
1
10
100
1 k
10 k
100 k
1 M
10 M
100 M
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1 k
10 k
100 k
1 M
10 M
DBX-2-0.001
DBX-2-0.01
DBX-2-0.1
DBX-2-1
DBX-2-10
DBX-2-100
DBX-2-1K
DBX-2-10K
DBX-2-100K
DBX-2-1M
0.11
1.1
11
110
1.1 k
11 k
110 k
1.1 M
11 M
110 M
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1 k
10 k
100 k
1 M
DBX-3-0.001
DBX-3-0.01
DBX-3-0.1
DBX-3-1
DBX-3-10
DBX-3-100
DBX-3-1K
DBX-3-10K
DBX-3-100K
DBX-4-0.001
DBX-4-0.01
DBX-4-0.1
DBX-4-1
1.11
11.1
111
1.11 k
11.1 k
111 k
1.11 M
11.1 M
111 M
11.11
111.1
1.111 k
11.11 k
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1 k
10 k
100 k
0.001
0.01
0.1
1
   
Model No.
*(0.01% Accuracy)
Total
Resistance
Ohms
No. of
Decades
Resolution
Ohms
DBX-4-10
DBX-4-100
DBX-4-1K
DBX-4-10K
111.1 k
1.111 M
11.11 M
111.1 M
4
4
4
4
10
100
1 k
10 k
DBX-5-0.001
DBX-5-0.01
DBX-5-0.1
DBX-5-1
DBX-5-10
DBX-5-100
DBX-5-1K
111.11
1.1111 k
11.111 k
111.11 k
1.1111 M
11.111 M
111.11 M
5
5
5
5
5
5
5
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1 k
DBX-6-0.001
DBX-6-0.01
DBX-6-0.1
DBX-6-1
DBX-6-10
DBX-6-100
1.111 11 k
11.1111 k
111.111 k
1.111 11 M
11.1111 M
111.111 M
6
6
6
6
6
6
0.001
0.01
0.1
1
10
100
DBX-7-0.001
DBX-7-0.01
DBX-7-0.1
DBX-7-1
DBX-7-10
11.111 11 k
111.1111 k
1.111 111 M
11.111 11 M
111.1111 M
7
7
7
7
7
0.001
0.01
0.1
1
10
DBX-8-0.001
DBX-8-0.01
DBX-8-0.1
DBX-8-1
DBX-9-0.001
DBX-9-0.01
DBX-9-0.1
111.111 11 k
1.111 111 1 M
11.111 111 M
111.111 11 M
1.111 111 11 M
11.111 111 1 M
111.111 111 M
8
8
8
8
9
9
9
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
DBX-10-0.001
DBX-10-0.01
11.111 111 11 M
111.111 111 1 M
10
10
0.001
0.01
DBX-11-0.001 111.111 111 11 M 11 0.001
* Models with diffrent accuracy are available, consult sales.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Examples of common part numbers are shown below. Use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration
DBX-6-0.01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 Decades, 11.1111 kOhm total resistance
DBX-7-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7 Decades, 111.1111 kOhm total resistance
DBX-9-0.01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
9 Decades ,11.111 111 1 MOhm total resistance
DBX-10-0.01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10 decades, 111.111 111 1 MOhm total resistance
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Decades Seleziona da:
1 per 1 decade
2 per 2 decades
3 per 3 decades
4 per 4 decades
5 per 5 decades
6 per 6 decades
7 per 7 decades
8 per 8 decades
9 per 9 decades
10 per 10 decades
11 per 11 decades

(2) Resolution(ohms) Seleziona da:
0.001 per 0.001 ohms
0.01 per 0.01 ohms
0.1 per 0.1 ohms
1 per 1 ohm
10 per 10 ohms
100 per 100 ohms
1K per 1 Kohm
1M per 1 Mohm
100K per 100Kohms
10M per 10Mohms
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.