Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers | CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • 4-Digit Display
  • 5 Alarm Configurations
  • Single Ramp and Soak
  • PID Heat-Cool Control
  • NEMA-4 (IP66) Faceplate
  • Sleeve Mounting
  • Security Lockouts
  • UL Recognized

    OPTIONAL
  • RS-232 or RS-485 Communications
  • Communications Software: CN9-SW
  • Low Voltage Power

    Ask Sales about the related CSC32
    Benchtop Controller Series!
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The 1/32 DIN CN9500, 1/16 DIN CN9300 Single Display and 1/16 DIN CN9400 Dual Display controllers follow the OMEGA tradition of innovative design. Building on the success of the CN132 and CN9000A series, the new models include several new features, the most important being the option of a low cost serial communicating system with easy to use Windows-based software. The CN9-SW series software bridges the gap between the "stand alone" system and full SCADA of Fieldbus control networks by providing a facility for remote supervision of up to 32 instruments using MODBUS protocol. It requires only a modest investment and can be operated by anyone with a medium specification PC or laptop that can be run with Windows 95, 98, NT, or XP.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CN9311
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
  
CN9322
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN9412
CN9412
473.42
Stock: 1 settimana
 
1/16 DIN Dual Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN9422
CN9422
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Dual Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2.
  
CN9511
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN9512
CN9512
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN9522
CN9522
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/32 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN96111TR
CN96111TR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs
  
CN96411TR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 1 4-20 mA Output, 2 Mechanical Relay Outputs
Accessories and Option Cards
  
BD9-C2
€117.20
Stock: 1 settimana
 
RS-232 Communications Board. Field Installable.
  
BD9-C4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS-485 Communications Board. Field Installable.
  
TP4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/4 DIN panel cutout. Field Installable.
  
TP6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/8 DIN panel cutout. Field Installable.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€53.41
Stock: In magazzino
 
120/240 Vac Snubber used for Inductive Loads. Field Installable.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN9-SW
CN9-SW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software for either RS-232 or RS-485 communications (refer to CN9-SW specifications. Compatible with Windows 95 and Windows NT.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
€1,026.00
Stock: 1 settimana
 
1/16 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Note: one communications option can be ordered per unit. Field installable communications boards can be installed in the field.
*Low voltage power option is not field installable and available only on the following models: CN9312, CN9322, CN9512 and CN9522.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) PID Autotune Temp/Process Controllers Seleziona da:
CN9311 per 1/16 DIN Single Display
CN9312 per 1/16 DIN Single Display
CN9322 per 1/16 DIN Single Display
CN9411 per 1/16 DIN Dual Display
CN9412 per 1/16 DIN Dual Display
CN9422 per 1/16 DIN Dual Display
CN9511 per 1/32 DIN Single Display
CN9512 per 1/32 DIN Single Display
CN9522 per 1/32 DIN Single Display

(2) Communications Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-C2 per RS-232 Communications
-C4 per RS-485 Communications

(3) Low Voltage Power Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-LV per 12-24 Vac/Vdc Low Voltage Power (see*above)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download CN9500
Download CN9400
Download CN9300
Download CN9-SW
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.