Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CN800 - Discontinued

CN800 Series

 | CN800 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE

Descrizione

SPECIFICATIONS
Power:
115/230 Vac, user-selectable; 50 to 60 Hz; preset to 115 Vac
Power Consumption: 3 VA
Output 1: SPDT mechanical relay, rated 5 A at 250 Vac, resistive load
Output 2: SPDT mechanical relay, rated 3 A at 250 Vac, resistive load
Setpoint 1: front dial adjustment
Setpoint 2: screwdriver adjustment within ±10% of temperature range relative to setpoint 1
Accuracy: 2% FS, within 5 to 95% or range
Accuracy Reference Conditions: 22°C ±2°C (72°F ±3.6°F), after 30 min. warm-up time
Proportional Band: 3% FS fixed Cycle Time: 25 s, nominal, fixed
On-Off Deadband: 2% FS, Fixed
Input Types: J, K, T, R, S thermocouples; 100 ohm Pt RTD, 2- or 3-wire
Sensor Burnout: upscale, automatic
Common Mode: negligible effect to 264 Vrms, 50/60 Hz
Normal Mode: negligible effect to full scale mV, 50/60 Hz
Ambient Temperature Range: to 50°C (32 to 130°F)
Dimensions: 48 H x 48 W x 97 mm D (1.89 x 1.89 x 3.8")
Panel Cutout: 45 mm (1.772") square
Weight: 250 g (9 oz)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CN872RTD-500C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, RTD Input, 0 to 500 C
  
CN874J-500F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, J Input, 0 to 500 F
  
CN882K-500F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, K Input, 0 to 500 F
  
CN882RTD-500C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, RTD Input, 0 to 500 C
  
CN883K-1200F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, K Input, 0 to 1200 F
  
CN883J-500F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, J Input, 0 to 500 F
  
CN884T-NF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, T Input, -100 to 200 F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
1,172.00
Stock: 1 settimana
 
1/16 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: CN873 and CN883 Panel Mount with Push-On Connectors (supplied). CN872, CN874, CN882 and CN884 Plug-in or Panel Mount with Socket Mount Design. Mating Socket and Push-on Connectors Included.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Output Seleziona da:
CN872 per Proportional on Output 1 & No Output 2 (Socket Connection)
CN873 per Proportional on Output 1 & No Output 2 (Push-On Connection)
CN874 per Proportional on Output 1 & On-Off on Output 2 (Socket Connection)
CN882 per On-Off on Output 1 & No Output 2 (Socket Connection)
CN883 per On-Off on Output 1 & No Output 2 (Push-On Connection)
CN884 per On-Off on Output 1 & On-Off on Output 2 (Socket Connection)

(2) Input Type & Range Seleziona da:
J-200F per J 0 to 200 F
J-300F per J 0 to 300 F
J-300C per J 0 to 300 C
J-500F per J 0 to 500 F
J-1200F per J 0 to 1200 F
K-500F per K 0 to 500 F
K-1200F per K 0 to 1200 F
K-1200C per K 0 to 1200 C
T-NF per T -100 to 200 F
T-NC per T -100 to 200 C
T-300C per T 0 to 300 C
R-1600C per R 0 to 1600 C
S-1600C per S 0 to 1600 C
RTD-NC per RTD -100 to 200 C
RTD-500C per RTD 0 to 500 C
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.