Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Single Control Output: Heat/Cool or Motorized Valve
Other Outputs: Transmitter Power Supply, Retransmission of Process Variable, Set Point, or Position Feedback, Alarms
Output Choices: 0 to 20 mAdc, 12 Vdc SSR Pulse Drive, Three 5 A SPST Relays
INPUTS:
Universal Process Input with 0.1% Accuracy
J or K Thermocouple or RTD, mVdc, mAdc, Vdc, Ω
Descrizione
The CN3440 Wall/Pipe-Mount Universal Process Controller is a highly versatile single-loop controller packaged in a robust field-mounting housing.
No need to fit an extensive instrument panel when installing or upgrading process equipment. The CN3440 can be easily mounted by simply affixing it to any flat surface or pipe and making the electrical connections via the cable entry glands on the underside of the unit.
The instrument has extensive control and I/O capabilities fitted as standard, allowing it to be rapidly configured for almost any application.
With NEMA-4X (IP66) water/dust protection, the CN3440 can be mounted right next to your process, no matter how harsh the environment.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Performance accuracy is not guaranteed below 400°C (752°F) for types B, R and S thermocouples. RTD, 3-wire platinum, 100 ohm .with range of 0 to 400 ohm. MInimum span below zero: Type T: 70°C (126°F), Type N: 105°C (189°F)
Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Power & Display Options Seleziona da: Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit -C4 per RS-485 digital communications with MODBUS RTU protocol
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.