Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
1/4 DIN Process Temperature Seleziona da:CN3420 per 1/4 DIN process controller
CN3421 per 1/4 DIN Process controller with one digital input remote setpoint and retransmission
CN3422 per 1/4 DIN process controller with one alarm
CN3423 per 1/4 DIN process controller with one alarm plus one digital input and a remote setpoint and including RS-485 digtal communications
CN3424 per 1/4 DIN process controller with two alarms plus a digital input and remote Setpoint
CN34-SW per Windows-based Software
(2)
Power Option Seleziona da:Niente (lasciare il campo vuoto) per Vac Powered Controller or Software
-24VDC per 24 Vdc Powered Controller
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.