Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1/16 DIN Temperature/Process Controllers with Adaptive Tuning and Modular Output and Communications Options

CN1601 Series

1/16 DIN Temperature/Process Controllers with Adaptive Tuning and Modular Output and Communications Options | CN1601 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 1 /16 DIN Cutout
  • Universal Input: Thermocouple, RTD, Current, and Voltage
  • Adaptive Tuning
  • Universal Power Supply & Optional Low Voltage
  • Keypad Security
  • Field Interchangeable Plug-In Output Modules
  • NEMA-4X (IP65) Front Panel Standard
  • Ramp to Setpoint
  • Optional RS-485 Communications
  • UL Recognized (US), (C)

Descrizione

The CN1600 Series features adaptive tune/autotune for optimal control. These modes provide more accurate and hands-free tuning of your process, saving time and achieving better control. Adaptive tune provides a continuous automatic response to changes in the load, changes in setpoint, and changes in the final control device.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
BD1600-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 A Relay Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
dc Pulse Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
ac SSR Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Analog Field Installable Plug-in Board for Outputs 2 or 3 (Output 1 is built in.)
BD1600-XP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24 Vdc Transmitter Power Supply Field Installable Plug-in Board
BD1600-C4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS-485 Comm Field Installable Plug-in Board
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: GKQSS-316G-12, $29 Thermocouple Probe Sold Separately. See Section A
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Output Type Seleziona da:
R1 per Single 2 A Relay Output
DC1 per Single dc Pulse Output
F1 per Single Control Analog Output

(2) Output No. 2 Seleziona da:
R2 per 2A Relay
DC2 per dc Pulse Output
F2 per Control Analog Output

(3) Output No. 3 Seleziona da:
R3 per 2A Relay
DC3 per dc Pulse Output
F3 per Retransmission Analog Output

(4) Additional Options Seleziona da:
C4 per RS-485 Comm
RRH per Remote run/hold
LV per Low Voltage Power per 25-50 Vac /
22-65 Vdc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.