Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost

CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost | CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators - Low Cost

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Model CL601 Thermocouple Simulator
  • Model PHCL-602 pH Simulator
  • Model CL603 Current Loop Simulator
Strumentazione per pH industriale e elettrodi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Specifications:

Model CL601
Type J: 0° (32°F), 100°C (212°F), 400°C (752°F)
Type K: 0°C (32°F), 100°C (212°F), 500°C (932°F), 1000°C (1832°F)
Accuracy: ±0.5°C (±1°F)

Model PHCL-602
Accuracy: ±0.1% FS

Model CL-603
Accuracy: ±0.1mA

All Models
Battery: 9V alkaline battery included
Weight: 85g (3 oz.) without battery
Dimensions: 100H x 75W x 30D mm (3.9 x 3.0 x 1.2")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CL601K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Type K thermocouple simulator
  
PHCL-602
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
pH simulator
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL603
CL603
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Current loop simulator
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All units come with 9V alkaline battery, cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.