Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

5 & 10 Channel Counter Timer Board with Digital I/O

CIO-CTR05 and CIO-CTR10

5 & 10 Channel Counter Timer Board with Digital I/O | CIO-CTR05 and CIO-CTR10

5 & 10 Channel Counter Timer Board with Digital I/O

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia
  • 5/10 16-Bit Counters
  • Counts Frequency to 7 MHz
  • Generates Frequency Output
  • 16/32 Digital I/O Lines
Schede plug-in - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CIO-CTR05 and CTR10 are 5 and 10-channel counter timer boards for IBM PC and compatible computers. The boards employs a 9513 counter/timer chip, providing five counters with 16-bit count registers (the CIO-CTR10 has two 9513 chips). The 9513 is an extremely powerful and flexible component, software programmable for event counting, pulse and frequency measurement, alarm comparator and other input functions. As an output device, the 9513 can generate frequencies with complex duty cycles and provide one-shot and continuous outputs.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CIO-CTR05
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 channel counter, 16 channel digital I/O board, requires terminal panel and cable
CIO-CTR10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10 channel counter, 32 channel digital I/O board, requires 2 terminal panels and 2 cables
CIO-TERMINAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16" x 4" screw terminal board with prototype area, requires C37FF-2 cable
CIO-MINI37
126.72
Stock: 1 settimana
 
4" x 4" screw terminal board, requires C37FF-2 cable
C37FF-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
connection cable, 2 ft
UNIV-DRVR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Universal Driver Library for Windows 95/98/NT/2000/XP
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.