Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sistema di conducibilità toroidale.

Serie CDTX-45T

Sistema di conducibilità toroidale. | Serie CDTX-45T

Sistema di conducibilità toroidale.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Modelli per la concentrazione o conducibilità.
  • Alimentato dal circuito, versioni CA od a batteria.
  • Uscita doppia a relè allarme/analogica.
  • Display grande su 2 righe.
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il sistema di conducibilità toroidale CDTX-45T è stato progettato per il controllo in linea di soluzioni di processo chimicamente aggressive, per applicazioni su acqua ed utilizzo in bagni galvanici. Il sensore è formato da 2 bobine metalliche a nastro che sono fissate in posizione dal materiale di rivestimento del sensore. La bobina guida viene utilizzata per produrre una corrente nella soluzione di processo. La seconda bobina di rilevazione viene utilizzata per misurare la corrente nella soluzione di processo; la grandezza di questa corrente è proporzionale alla conducibilità della soluzione di processo. È disponibile un sensore toroidale in Noryl. Il materiale del sensore non è conduttivo, quindi isola il sensore dai disturbi elettrici e dai circuiti a massa che possono influire sull'integrità della misurazione. Questo materiale rende inoltre il sensore resistente ai depositi galvanici. I sensori possono essere montati ad immersione per una facile installazione in serbatoi aperti o su tubazioni nel raccordo opzionale da 2", con riferimenti sul sensore per un corretto allineamento. Il materiale del raccordo a T contiene polipropilene. Per tubazioni di diametro più grande, il sensore può essere montato inserendolo attraverso una valvola a sfera NPT da 1½, per una facile retrazione. Il modello CDTX-45TC è il dispositivo di controllo della concentrazione. Il dispositivo di controllo viene fornito con tabelle concentrazione/temperatura per idrossido di sodio, idrossido di potassio, acido cloridrico, acido nitrico e acido solforico. Una tabella configurabile permette all'utente di immettere i punti dati per una curva di concentrazione personalizzata.

CARATTERISTICHE
Intervalli dei parametri principali: scelta automatica o manuale di uno dei seguenti intervalli del display; da 0 a 2000 µS, da 0,0 a 2,000 mS, da 0,00 a 20,00 mS, da 0,0 a 200,0 mS, da 0 a 2000 mS, da 0,000 a 2,000 S.
Precisione: 0,5% dell'intervallo (± 2 µS).
Ripetibilità: 0,2% dell'intervallo (± 2 µS).
Sensibilità: 0,05% dell'intervallo (± 2 µS).
Stabilità: 0,2% dell'intervallo su 24 ore.
Tempo di riscaldamento: 7 sec per le prestazioni nominali.
Effetti della tensione di alimentazione: ± 0,05% dell'intervallo utente (solo versione CC).
Tempo di risposta: 6 sec per il 90% del salto in ingresso alla minima impostazione.
Deriva della temperatura: ampiezza o zero, 0,04% dell'ampiezza/°C.
Display: LCD grande, a contrasto elevato, super-twist (STN);
display principale a 4 cifre con segno, caratteri da 19,1 mm (0,75"); display secondario di 12 cifre con caratteri a sette segmenti, 7,6 mm (0,3") a matrice di punti 5 x 7.
Tastierina numerica: tipo a membrana con 4 tasti e feedback tattile, policarbonato con strato UV.
Peso:
Configurazione del trasmettitore CC: 0,45 kg (1 lb).
Unità alimentata dalla linea: 0,68 kg (1,5 lb).
Ambiente di esercizio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F);
da 0 a 95% UR, senza condensa.
Influenza EMI/RFI: progettato secondo EN 61326-1.
Isolamento in uscita: isolamento galvanico 600 V.
Filtro: regolabile da 0 a 9,9 minuti, smorzamento aggiuntivo al 90% del salto in ingresso.
Ingresso temperatura: Pt1000 RTD con compensazione automatica.
Sensore:
Tipo: sensore a elettrodo toroidale completamente isolato, progettato per misurazione diretta; connessione di processo ¾ NPT.
Materiale bagnato: noryl.
Limite di pressione: max 10 bar (150 psig).
Intervallo di temperatura: da 0 a 105 °C (da 32 a 221 °F).
Cavo del sensore: 6,1 m (20'); cavo a 6 conduttori.
Trasmettitore CDTX-45T1 alimentato dal circuito
Alimentazione: da 18 a 35 V CC, 2 fili.
Involucro: NEMA 4X (IP66), policarbonato, viteria in acciaio inox, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione, 112 mm2 x 89 mm D (4,4 x 2 x 3,5").
Montaggio: staffa per montaggio a parete o sulla tubazione standard. Staffa adatta per viti a U, DI da 1,5 o 2" per montaggio su tubazione. Due aperture per canalina PG-9 con tenute premistoppa, 1 apertura NPT con tappo.
Cavo: belden a coppie ritorte, schermato, 22 AWG o superiore.
Perdita all'inserimento: 18 V CC.
Modelli a doppio relè CDTX-45T2 e CDTX-45T3.
Alimentazione: 115/230 V CA ±10%, 50/60 Hz, max 10 VA.
Involucro: NEMA 4X (IP66), policarbonato, viteria in acciaio inox, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione, 124 x 2 x 139 mm D (4,9 x 2 x 5,5").
Montaggio: staffa per montaggio a parete o sulla tubazione standard; staffa adatta per viti a U, DI da 1,5 o 2" per montaggio su tubazione; adattatore opzionale per montaggio a pannello.
Ingressi canalina: tre aperture M16; tenute con premistoppa con due adattatori per canalina da ½", forniti ma non installati.
Relè elettromeccanici: due contatti SPDT, 6 A a 250 V CA, 5 A a 24 V CC; punto di impostazione, fase, ritardo, zona neutra, allarme alto-basso e funzionamento a prova d'errore programmabili; indicatori A-B sul display principale.
Uscite analogiche: due uscite da 4 a 20 mA; prima uscita programmabile per la conducibilità o PID; uscita 2 programmabile
per la conducibilità temperatura o TDS. Carico max 500 Ω per ogni uscita. Uscite isolate da terra e isolate l'una dall'altra.
Modelli alimentati a batteria CDTX-45T4 e CDTX-45T5.
Alimentazione: batteria alcalina 9 V CC, indicazione di batteria quasi esaurita a 6,75 V CC. Si raccomanda una batteria al
litio da 9 V CC per ottimizzare le prestazioni.
Durata della batteria: circa 100 ore, alcalina; l'uso di
batterie al litio aumenta la durata a circa 300 ore.
Involucro: NEMA 4X (IP66), policarbonato, viteria in acciaio
inox, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione,
112 x 2 x 89 mm D (4,4 x 2 x 3,5"); opzioni di montaggio fornite
con maniglia di trasporto e premistoppa del cavo installati.
Uscite analogiche (CDTX-45TC4): due uscite isolate da 0 a 2,5 V CC.
Registrazione dati (CDTX-45TC5): il modulo dati rimovibile memorizza 32.000 punti da due canali configurati dall'utente,
il tempo di registrazione è configurabile dall'utente; viene fornito
il software per lo scaricamento e la visualizzazione dei dati.
Peso:
Trasmettitore alimentato dal circuito: 0,45 kg (1 lb).
Altre configurazioni: 0,68 kg (1,5 lb).
Display: display principale LCD a 4 cifre grandi con segno, a contrasto elevato, super-twist (STN), 19,1 mm (0,75") Display alfanumerico secondario a 12 cifre, caratteri a 7 segmenti; caratteri da 7,6 mm (0,3") a matrice di punti 5 x 7.
Tastierina numerica: tipo a membrana con 4 tasti e feedback tattile, policarbonato con strato UV, schermatura EMI/antistatica integrata e finestra rivestita di materiale conduttivo.
Temperatura ambiente:
Esercizio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).
Stoccaggio: da -30 a 70 °C (da -22 a 158 °F).
Umidità ambiente: UR da 0 a 95%, senza condensa.
Ubicazione: progettato per aree pericolose e non pericolose.
Influenza EMI/RFI: progettato secondo EN 61326-1.
Isolamento in uscita: isolamento galvanico 600 V.
Filtro: regolabile da 0 a 9,9 minuti, smorzamento aggiuntivo al 90% del salto in ingresso.
Ingresso temperatura: Pt1000 o Pt100 RTD selezionabile con compensazione automatica.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Analizzatore conducibilità
CDTX-45T1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione loop 16-35 Vcc, 2 fili (uscita da 4 a 20 mA)
CDTX-45T2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
120 Vca, 2 relè, due uscite 4-20 mA
CDTX-45T3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230 Vca, 2 relè, due uscite 4-20 mA
CDTX-45T4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Funzionamento a batteria (9 V), due uscite 0-2,5 Vcc
CDTX-45T5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Funzionamento a batteria (9V), registratore di dati interno
Analizzatore di concentrazione
CDTX-45TC1
1,048.89
Stock: 1 settimana
 
24 Vcc, 2 fili (uscita singola)
CDTX-45TC2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
120 Vcc, 2 relè
CDTX-45TC3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230 Vcc, 2 relè
CDTX-45TC4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Funzionamento a batteria, due uscite 0-2,5 Vcc
CDTX-45TC5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Funzionamento a batteria, registratore di dati interno
Sensore con cavo da 20'' **
CDE-45T2
878.76
Stock: 7 settimane
 
Elettrodo Noryl
Accessori
CDTX-45T-JB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scatola di giunzione NEMA 4X (IP66)
CDTX-45T-C(*)
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di interconnessione-sensore
CDTX-45T-PT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cella di flusso, adattamento scorrevole calettato da 2" per uso con i sensori polipropilene
CDTX-45T-SMK
253.63
Stock: 1 settimana
 
Kit di montaggio sommergibile per sensore PEEK
CDTX-45T-PMK
78.64
Stock: 1 settimana
 
Kit di montaggio a pannello per analizzatore
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
** Per cavi di lunghezza superiore a 6,1 m (20'), ordinare la scatola di derivazione CDTX-45T-JB e il cavo di interconnessione CDTX-45T-C(*) della lunghezza desiderata.
Esempio: CDTX-45T-C100, cavo da 30,5 m (100').

Manuali dei prodotti:

Download CDTX-45T Series - Toroidal Conductivity Monitor
Download CDE-45T - Toroidal Sensor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.