Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratori palmari di conducibilità, TDS e salinità con la registrazione di dati in tempo reale su scheda SD.

CDH-SD1

Misuratore di conducibilità, TDS e salinità. | CDH-SD1

Misuratore di conducibilità, TDS e salinità.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Schermo LCD luminoso con sfondo verde
  • Misura di Conduttività, TDS o Salinità
  • Data Logger in Real Time con Memory Card SD (Inclusa)
  • Calibrazione Automatica (Solutioni Vendute Separatamente)
  • Interfaccia RS232/USB (Cavo Opzionale)
  • Compensazione di Temperatura Automatica
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello OMEGA™ CDH-SD1 è innovativo e di semplice utilizzo. Ciò che differenzia il modello CDH-SD1 rispetto agli altri misuratori di conducibilità è il fatto che incorpora un registratore di dati in tempo reale su scheda SD. Il modello CDH-SD1 misura la conducibilità, TDS (totale solidi disciolti) o la concentrazione salina, usando un elettrodo a barra di carbonio di lunga durata. Scaricando i dati dalla scheda SD su un foglio elettronico Excel, l'utente è in grado di compiere ulteriori analisi sui dati o grafici senza necessità di software speciale. Il modello CDH-SD1 è adatto per un'ampia varietà di applicazioni, come il trattamento delle acque, gli acquari, la produzione di bevande, le itticolture, le lavorazioni alimentari, in fotografia, nell industrie cartarie e galvaniche, nelle scuole ed in altri laboratori.

CARATTERISTICHE
Display: 52 x 38 mm (2,04 x 1,5") con retroilluminazione verde commutabile.
Misurazione:
    Conducibilità:
200 µS, 2, 20 o 200 mS.
TDS: 200, 2000, 20.000 o 132.000 PPM.
Salinità: da 0 a 12% (% in peso).
Tempo di campionamento:
Automatico: da 1 secondo a 8 ore 59 minuti 59 secondi.
Manuale: premendo una volta il pulsante di registrazione dei dati, i dati vengono salvati una volta.
Scheda di memoria: scheda di memoria SD.
Compensazione della temperatura: automatica da 0 a 60 °C (da 32
a 140 °F), fattore di compensazione variabile da 0 a 5,0% per °C.
Aggiornamento del display: 1 secondo.
Uscita dati (RS232/USB): con cavo/software opzionale.
Temperatura di esercizio:
    Misuratore:
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Sonda: da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F).
Umidità di esercizio: meno di 85% dell'umidità relativa.
Alimentazione: 6 batterie alcaline "AAA" (incluse),
o alimentatore da 9 V (opzionale).
Consumo di corrente: 14 mA CC (senza scheda SD e retroilluminazione), 49 mA (tutte le funzioni).
Peso: 489 g (1,08 lb).
Strumento: 177 A x 68 L x 45 mm P (6,96 x 2,67 x 1,77") conducibilità
Sonda: 22 diam. x 120 mm L (0,86 x 4,8")
conducibilità
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH-SD1
CDH-SD1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di conducibilità, TDS e salinità con registratore di dati a scheda SD in tempo reale
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software per misuratori SD e registrazione dei dati
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€53.24
Stock: 1 settimana
 
Custodia rigida di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€28.36
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida
  
ADAPTER-SD-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA opzionale con spina GB a 3 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€38.19
Stock: In magazzino
 
Adattatore CA opzionale con spine UE e USA a 2 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD
€123.92
Stock: 1 settimana
 
Cavo USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo RS232
  
2GB-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di memoria SD a 2 GB di ricambio
  
CDE-SD1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di salinità, TDS, conducibilità di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito col manuale utente, la sonda, la scheda SD da 2 GB, la custodia di trasporto rigida e 6 batterie "AAA".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.