Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Resistivity and Conductivity Tester

CDH-93

Conductivity tester | CDH-93

Conductivity tester

272,19 CDH-93

1 anno di garanzia CE
  • Compact and Lightweight
  • Single Button Operation
  • Automatic Calibration
  • Easy Electrode Replacement
  • Dust-proof and Waterproof to IP57
  • Large LCD
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CDH-93 meter uses advanced automatic frequency conversion and booster technology to keep the electrode constant the same in different solution strengths. It can meet measuring accuracy in the whole range of this electrode by using only the one-point calibration function. The result is the high performance and the lowest cost.

Specifications
Range
    Conductivity: 5.0 to 50.0 µS/cm, 50 to 500 µS/cm, 0.50 to 5.00 mS/cm, 5.0 to 50.0 mS/cm
    Resistivity: 0 to 20 MΩ-cm
    TDS: 0 to 35.0 g/L
    Salinity: 0 to 25.0 ppt
    Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Accuracy:
    Conductivity/Resistivity: ±1.0% full scale temperature; ±0.5°C
ATC Range: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Calibration: One-point calibration (1413µ S/cm)
Power: Two (2) CR2032 3V lithium ion batteries (included)
IP Standard: Waterproof and dustproof meets NEMA 6 (IP57) standard
Auto Power Off: After 10 minutes (override available)
Dimensions:
    Meter: 148 L × 29 W × 14 mm D
    Carrying Case: 168 L × 96 W × 28 mm D
Weight with Case: 178 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH-93
CDH-93
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistivity/conductivity pocket tester
  
CDH-93-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CDH-93 replacement electrode
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1413
CDSA-1413
€46.14
Stock: 1 settimana
 
1413 µmho/cm conductivity solution, 945 ml bottle
  
CDSA-1413-CAL-CDS
€84.87
Stock: 11 settimane
 
1413 µmho/cm conductivity solution, 945 ml bottle. With calibration certificate
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with CDH-93 meter, plastic carrying case, calibration buffer solution 50 ml, two 3V lithium ion batteries and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.