Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

CDE680 SERIES

 | CDE680 SERIES

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • This series has been discontinued. If you wish to locate an alternative then please review our range here. Or contact our sales department.

Descrizione

This series has been discontinued. If you wish to locate an alternative then please review our range here. Or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-450
CDSA-450
20.86
Stock: 1 settimana
 
450 MicroSiemes Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
20.86
Stock: 1 settimana
 
1500 MicroSiemes Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
20.86
Stock: 1 settimana
 
4500 MicroSiemes Standard Solution
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download CDE681 Series - Conducitivity/Resistivity Sensors
Download CDE682 Series - Conductivity Sensors
Download CDE683 Series - Boler Condensate Sensors
Download CDE684 Series - Conductivity Sensors
Download CDCN684 - Conductivity Analyzer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.