Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 5" Heads

B and S Series

BiMetal Stem Thermometers | B and S Series

BiMetal Stem Thermometers

134,33 B-0-100C-4-1/2

  • All of Stainless Steel (except dial)
  • Hermetically sealed
  • Model B has external pointer reset
  • 5 Inch Diameter Dial
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ranges and °Divisions
Fahrenheit
Range Div. Range Div.
-100-100°F-50-300°F
-80-120°F50-300°F
-40-160°F50-400°F
*-20-120°F50-500°F
*0-100°F50-550°F
0-140°F50-750°F
*25-125°F100-800°F10°
0-150°F150-750°F10°
0-200°F200-1000°F10°
0-220°F100-200°F10°
0-250°F-70-150°F10°
0-300°F200-300°F10°
20-240°F300-400°F10°
Celsius
Range Div. Range Div.
-50-200°C10-200°C
-50-100°C10-300°C
-50-50°C10-400°C
-40-70°C1100-500°C
-40-160°C1-80-220°C
*-30-30°C1-20-220°C
-20-120°C1*0-30°C
-10-110°C1*0-60°C
*0-50°C10-250°C
0-100°C150-450°C
0-150°C2100-550°C
*Minimum Stem Length 4"



To order a model B or S DialTemp utilize the "To Order" box or the "Partnumber Builder" below which reflects the most popular models. Many additional models are also available. Just review the pdf file in "Related Links" below.You can then use "Order By Partnumber" table to order a non-standard one. Even if the part number you select does not come up with a valid price it may be available!
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
S-0-250F-4-1/2
134,33
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer,0 to 250F, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting
S-0-150F-12-1/2
111,66
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, 0 to 150F, Stem Length 12 inches, 1/2 inch NPT fitting
S--40-70C-4-1/2
133,27
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, -40 to 70C, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting
S--50-200C-6-1/2
134,33
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, -50 to 200C, Stem Length 6 inches, 1/2 inch NPT fitting
Model B has an external pointer reset
B--10-110C-6-1/2
149.64
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, -10 to 110C, Stem Length 6 inches, 1/2 inch NPT fitting
B--10-110C-9-3/4
173.25
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, -10 to 110C, Stem Length 9 inches, 3/4 inch NPT fitting
B-0-150F-21/2-1/2
134.33
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, 0-150F, Stem Length 2.5 inches, 1/2inch NPT fitting
B-50-500F-9-1/2
144.40
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, 50 to 500F, Stem Length 9 inches, 1/2 inch NPT fitting

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) S-0-250F-4-1/2 5 Inch Diameter Dial Thermometer,0 to 250F, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting, €134.33

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Series Seleziona da:
B per B Series (w/External reset)
S per S Series

(2) Temperature Range Seleziona da:
-100-100F per -100 to 100°F
-80-120F per -80 to 120°F
-40-160F per -40 to 160°F
-20-120F per -20 to 120°F
0-100F per 0 to 100°F
0-140F per 0 to 140°F
25-125F per 25 to 125°F
0-150F per 0 to 150°F
0-200F per 0 to 200°F
0-220F per 0 to 220°F
0-250F per 0 to 250°F
0-300F per 0 to 300°F
20-240F per 20 to 240°F
-50-300F per -50 to 300°F
50-300F per 50 to 300°F
50-400F per 50 to 400°F
50-500F per 50 to 500°F
50-550F per 50 to 550°F
50-750F per 50 to 750°F
100-800F per 100 to 800°F
150-750F per 150 to 750°F
200-1000F per 200 to 1000°F
100-200F per 100 to 200°F
-70-150F per -70 to 150°F
200-300F per 200 to 300°F
300-400F per 300 to 400°F
-50-200C per -50 to 200°C
-50-100C per -50 to 100°C
-50-50C per -50 to 50°C
-40-160C per -40 to 160°C
-30-30C per -30 to 30°C
-20-120C per -20 to 120°C
-10-110C per -10 to 110°C
0-50C per 0 to 50°C
0-100C per 0 to 100°C
0-150C per 0 to 150°C
0-200C per 0 to 200°C
0-300C per 0 to 300°C
0-400C per 0 to 400°C
100-500C per 100 to 500°C
-80-220C per -80 to 220°C
-20-220C per -20 to 220°C
0-30C per 0 to 30°C
0-60C per 0 to 60°C
0-250C per 0 to 250°C
50-450C per 50 to 450°C
100-550C per 100 to 550°C

(3) Stem Length Seleziona da:
21/2 per 2 in
4 per 4 in
6 per 6 in
9 per 9 in
12 per 12 in
15 per 15 in
18 per 18 in
24 per 24 in
30 per 30 in
36 per 36 in

(4) Thread Seleziona da:
1/4 per 1/4 NPT
1/2 per External Reset 1/2 in NPT
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.