Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dispositivo di monitoraggio dell'anidride carbonica con registrazione dei dati

AQM-102

Dispositivo di monitoraggio dell'anidride carbonica
 | AQM-102
Nuovo

Dispositivo di monitoraggio dell'anidride carbonica

496,87 AQM-102

CE
  • Ampio display LCD indicante livello di CO2, temperatura, umidità relativa, data (A/M/G) e ora
  • Sei (6) icone smiley per indicare la qualità dell'aria interna (350/450/700/1000/2500/5000 ppm)
  • Sensore Ndir stabile per rilevamento di CO2
  • Allarme programmabile
  • Calibrazione manuale a 400 ppm
  • Segnalazione acustica e visiva (LED) di alta concentrazione di CO2
  • Calcolo indice di calore/temperatura bulbo umido-globotermometrica (Wbgt)
Stazioni ambientali / Meteo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

AQM-102 è concepito per misurare la concentrazione di CO2, la temperatura dell'aria e l'umidità relativa ed è dotato di allarmi visivi e acustici. Questo dispositivo di monitoraggio è lo strumento ideale per la diagnosi della qualità dell'aria negli ambienti interni (IAQ) e per la verifica delle prestazioni dei sistemi di ventilazione forzata locale (LEV).

L'anidride carbonica (CO2) è un componente gassoso dell'atmosfera terrestre. La concentrazione di CO2 nell'aria è normalmente di circa 0,04% o 400 ppm. Ad ogni respiro, le persone producono una conversione dell'ossigeno (O2) in anidride carbonica (CO2). Benché l'anidride carbonica sia invisibile e inodore, l'aumento dei livelli di CO2 può causare mal di testa, sonnolenza e una perdita della capacità di concentrazione.

Secondo la normativa introdotta nel 2002 nel Regno Unito sul controllo delle sostanze pericolose per la salute (COSHH), negli ambienti di lavoro è obbligatorio controllare il livello di esposizione all'anidride carbonica (Tabella 1 dei limiti di esposizione per le postazioni di lavoro EH40/2005).

Secondo la norma EH40, il limite di esposizione a lungo termine per l'anidride carbonica è pari a 5.000 ppm o 9.150 mg/m³ (con un periodo di riferimento di 8 ore TWA).

SPECIFICHE
CO2
    Intervallo di misura: da 0 a 9999 ppm
    Precisione (400 - 5000 ppm): ±30 ppm, + 3% del valore misurato
    Risoluzione: 1 ppm
Temperatura
    Intervallo: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
    Precisione: ±0,1°C (2°F) [0 to 50°C (32 to 122°F)]
    Risoluzione: 0,1°C (0,1°F)
Umidità relativa
    Intervallo: 0,0 - 80% RH
    Precisione: ±3% RH [at 25°C, from 10 to 80 RH], ±5% RH al di sotto del 10%
Capacità di memoria: 32.000 misurazioni
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
Interfaccia: USB
Dimensioni: 110 (A) x 108 (L) x 28 mm (P)
Peso: 165 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
AQM-100-PW
70,57
Stock: 7 settimane
 
AC adaptor (optional)
AQM-102
496,87
Stock: 1 settimana
 
CO2, RH and temperature monitor and data logger
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di 4 batterie AAA, cavo USB, adattatore CA universale e manuale d'uso * I limiti di esposizione possono variare a livello locale.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.