Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termocoppie isolate pronte all'uso.

Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.

Termocoppie isolate  pronte all'uso. Confezione da 5 componenti. | Serie 5LSC, 5SRTC e 5SC.

91,04 5SRTC-GG-KI-24-1M

  • Disponibili a magazzino in comode confezioni da 5.
  • Calibrazione disponibile.
  • Filo isolato in PFA con una temperatura d'esercizio massima di 260 °C.
  • Filo isolato con rivestimento in fibra di vetro ed una temperatura d'esercizio massima di 480 °C.
  • Filo isolato in Kapton® con una temperatura d'esercizio massima di 315 °C.
  • Disponibili in lunghezze di 1 e 2 m.
  • Temperatura d'esercizio massima del corpo del connettore 220 °C.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE


Queste termocoppie a filo isolato sono uno dei nostri prodotti più popolari per uso generale. Sono disponibili in confezioni da 5 e ci sono 4 diversi modelli presenti in questa pagina:

5SRTC termocoppia con una spina in miniatura ed attacco del filo pieghevole.
5SC ha una spina in miniatura con porta filo integrato.
5LRTC con una spina di normale dimensione ed attacco del filo pieghevole.
5LSC ha un connettore standard con un porta filo integrale per il comodo avvolgimento.

Tutti i modelli sono disponibili con lunghezze da 1 o 2 fili e 3 tipi di isolamento del filo: Kapton e PFA forniscono una buona protezione contro l'umidità e la resistenza all'abrasione e sono adatti a temperature di servizio massime di 315°C e 260°C rispettivamente. La fibra di vetro è valutata per una temperatura di servizio massima di 480°C. Diametri di filo di 0,08, 0,13, 0,25, 0,5 e 0,8 mm sono disponibili. I diametri più piccoli hanno un tempo di risposta più veloce, mentre i diametri grandi sono più durevoli.


Esempi dei modelli più popolari sono indicati nella "Ordinazione" che segue. Esistono molti altri modelli disponibili a magazzino, si prega di consultare la scheda tecnica pdf che illustra tutti i modelli o usare il "Generatore di Codice" qui sotto, per conoscere il prezzo e la disponibilità del modello specifico desiderato.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Termocoppie filo isolato con Plug Mini e pressacavo
5LSC-TT-KI-20-1M
137.23
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,8 mm., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-TT-KI-40-1M
155.96
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,08 mm., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-TT-KI-36-1M
126.47
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,13 mm., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5LSC-KK-KI-20-1M
179.66
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,8 mm., isolamento Kapton, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-TT-KI-36-2M
167.75
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,13 millimetri., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SRTC-TT-KI-30-1M
113.80
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,25 mm., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
Termocoppie con filo isolato e connettore standard e pressacavo
5SRTC-TT-KI-30-2M
152.57
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,25 mm., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SRTC-GG-KI-30-1M
92.74
Stock: 6 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,25 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-GG-KI-30-2M
112.13
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,25 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 2 m, confezione da 5
5LRTC-TT-KI-24-2M
109.05
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SRTC-GG-KI-24-1M
91.04
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 1m, confezione da 5
5LRTC-GG-KI-24-2M
121.07
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 2 m, confezione da 5
5LRTC-GG-KI-24-2M
121.07
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SRTC-GG-KI-24-2M
110.43
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SRTC-TT-KI-24-1M
103.69
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolante PFA, lunghezza 1 m, confezione da 5
5SRTC-KK-KI-24-1M
133.18
Stock: 6 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolamento Kapton, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-TT-TI-36-1M
126.47
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, diametro 0,13 millimetri., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-TT-TI-30-1M
113.80
Stock: 6 settimane
 
Termocoppia tipo T, diametro 0,25 mm., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SRTC-TT-TI-24-2M
122.23
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, diametro 0,5 mm., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
Termocoppie a filo isolato con connettore mini e avvolgifilo
5SC-TT-KI-30-1M
131.50
Stock: 6 settimane
 
Termocoppia tipo K, 0,25 mm di diametro., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SC-TT-KI-30-2M
173.63
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 0,25 mm di diametro., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SC-TT-KI-36-1M
144.98
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 0,13 mm di diametro., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SC-TT-KI-36-2M
192.87
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 0,13 mm di diametro., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SC-TT-KI-40-2M
217.44
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,08 millimetri., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5SC-GG-KI-30-1M
114.56
Stock: In magazzino
 
Termocoppia tipo K, 0,25 mm di diametro, isolante fibra di vetro, lunghezza 1m, confezione da 5
5SC-TT-TI-30-1M
131.50
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, 0,25 mm di diametro., isolante PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5SC-TT-TI-30-1M
131.50
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo T, 0,25 mm di diametro, isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
Termocoppie a filo isolato con spina standard ed avvolgifilo
5LSC-GG-KI-20-1M
122.75
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,8 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 1m, confezione da 5
5LSC-TT-KI-20-1M
137.23
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,8 mm., isolamento PFA, lunghezza 1m, confezione da 5
5LSC-KK-KI-20-1M
179.66
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,8 mm., isolamento Kapton, lunghezza 1m, confezione da 5
Termocoppie a filo isolato con connettore standard e pressacavo
5LRTC-TT-KI-24-2M
109.05
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolamento PFA, lunghezza 2 m, confezione da 5
5LRTC-GG-KI-24-2M
121.07
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia tipo K, diametro 0,5 mm., isolante fibra di vetro, lunghezza 2 m, confezione da 5
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Precisare la calibrazione J, K, T o E.
** Specificare la lunghezza: inserire "1M" per lunghezza di 1 m, "2M" per 2 m.
Nota: costo aggiuntivo al metro, per confezione da 5 e filo GG, KK o TT.
Esempio di Ordinazione: (1) 5LSC-GG-KI-20-1M Connettore standard, termocoppia K, isolante in fibra di vetro, 0.8 mm Dia., 1 m di lunghezza, confezioni da 5 pezzi., €122.75

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Stile Connettore Seleziona da:
SC per Spina Mini con portafilo
LSC per Spina Standard con portafilo
SRTC per Spina Mini con scarico tensione
LRTC per Standard con scarico tensione
TC per Senza Connettore-Conduttori Scoperti

(2) Tipo di Isolamento Seleziona da:
GG per Fibra di Vetro
TT per PFA
KK per Kapton

(3) Tipo Termocoppia Seleziona da:
K per Termocoppia K
T per Termocoppia T
J per Termocoppia J
E per Termocoppia E

(4) Diametro Filo Seleziona da:
20 per 0.8 mm Dia.
24 per 0.5 mm Dia.
30 per 0.25 mm Dia.
36 per 0.13 mm Dia.
40 per 0.08 mm Dia.

(5) Lunghezza Termocoppia Seleziona da:
1M per 1m
2M per 2m
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.