Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Control Panels Seleziona da:4532- per Control panel with NEMA-12 enclosure
4534- per Control panel with NEMA-4 enclosure
(2)
Primary Temperature Controller/Input Seleziona da:401 per Terminal connections for remote control signal - 4-20 mA/3-20 Vdc/ contact closure or 10 K potentiometer (Includes VW series power)
402 per Door mounted 10 K potentiometer/0 to 100% power output scale (Includes VW series power controller)
405 per Digital indication PID temperature controller
(3)
Over-Temperature Controller Options Seleziona da:-1 per Non-indicating - 0 to 1000°F/type J thermocouple
-2 per Non-indicating - 500 to 1500°F/type K thermocouple
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.