Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGACLAD™ Thermocouple Wire- Magnesium Oxide Insulation with Metal Sheath

304-(*) and INC-(*) Series

OMEGACLAD & reg; Thermocouple Wire Magnesium Oxide Insulation  MgO with Metal Sheath | 304-(*) and INC-(*) Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Easily Formed
  • Durable
  • Withstands Vibration
  • Small Size
  • Highest Quality
  • Can Be Welded
  • Withstands High Temperatures and Pressures
  • Inconel 600, 304 SS or 321 SS Sheathing

Descrizione

OMEGACLAD™ metal-sheathed thermocouple wire containing inert, non-vitrified insulation is used in the manufacture of thermocouple probes. It can also be used as extension wire.

Model
Number
Wire
Calibration
Sheath
Material
Sheath
Diameter
Wall
Thickness
mm(in.)
Resistance
at 60 °F
Ohms/Dbl. ft.
Diameter
of Wire
mm(in.)
AWG
Gage

304-J-MO-010
304-J-MO-020
304-J-MO-032
304-J-MO-040
304-J-MO-062
304-J-MO-125
304-J-MO-188
304-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

360
23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-J-MO-020
INC-J-MO-032
INC-J-MO-040
INC-J-MO-062
INC-J-MO-125
INC-J-MO-188
INC-J-MO-250

Iron-
Constantan
J

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-K-MO-010
304-K-MO-020
304-K-MO-032
304-K-MO-040
304-K-MO-062
304-K-MO-125
304-K-MO-188
304-K-MO-250

CHROMEGA™-
Alomega
K

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-K-MO-010
INC-K-MO-020
INC-K-MO-032
INC-K-MO-040
INC-K-MO-062
INC-K-MO-125
INC-K-MO-188
INC-K-MO-250

CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K


Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.13 (0.005)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.00 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

304-T-MO-020
304-T-MO-032
304-T-MO-040
304-T-MO-062
304-T-MO-125
304-T-MO-188
304-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

304
Stainless
Steel

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

20
12.2
7.7
3
0.75
0.298
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

INC-T-MO-020
INC-T-MO-032
INC-T-MO-040
INC-T-MO-062
INC-T-MO-125
INC-T-MO-188
INC-T-MO-250

Copper;-
Constantan
T

Inconel
600

0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

19.99
12.2
7.66
3.04
0.75
0.19
0.19

0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

38
36
34
30
24
20
18

304-E-MO-010
304-E-MO-020
304-E-MO-032
304-E-MO-040
304-E-MO-062
304-E-MO-125
304-E-MO-188
304-E-MO-250

CHROMEGA™-
Constantan
E

304
Stainless
Steel

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-E-MO-010
INC-E-MO-020
INC-E-MO-032
INC-E-MO-040
INC-E-MO-062
INC-E-MO-125
INC-E-MO-188
INC-E-MO-250

CHROMEGA™-
Constantan
E

Inconel
600

0.3 (0.010)
0.5 (0.020)
0.8 (0.032)
1.0 (0.040)
1.6 (0.062)
3.2 (0.125)
4.8 (0.188)
6.4 (0.250)

0.04 (0.0015)
0.08 (0.003)
0.13 (0.005)
0.18 (0.007)
0.25 (0.010)
0.46 (0.018)
0.64 (0.025)
0.91 (0.036)

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04 (0.0015)
0.10 (0.004)
0.13 (0.005)
0.15 (0.006)
0.25 (0.010)
0.51 (0.020)
0.81 (0.032)
1.0 (0.040)

50
38
36
34
30
24
20
18



Example part numbers are shown below. Use the 'Part Number Builder' below the 'To Order' box to order additional part numbers.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
304-J-MO-125
5,57
Stock: 6 settimane
 
J type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
304-K-MO-125
5,71
Stock: 3 settimane
 
K type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
INC-K-MO-125
6,67
Stock: 3 settimane
 
K type thermocouple, Inconel 600 sheath, 3.2 mm (0.125 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
304-T-MO-250
8,58
Stock: 3 settimane
 
T type thermocouple, 304 stainless steel sheath, 6.4 mm (0.250 in.) sheath diameter. Price shown is price per foot. Specify the desired length in feet in the "Qty" field(5 ft. mnimum order)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Price above is cost per foot. Order quantity in feet(minimum order of 5 feet)

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Sheath Material Seleziona da:
304 per 304 Stainless Steel
INC per Inconel 600

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J Thermocouple
K per K Thermocouple
T per T Thermocouple
E per E Thermocouple

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
010 per 0.3 mm(0.010in)
020 per 0.5 mm(0.020 in)
032 per 0.8 mm(0.032in)
040 per 1.0 mm(0.040in)
062 per 1.6 mm(0.062in)
125 per 3.2mm(0.125in)
188 per 4.8 mm(0.188in)
250 per 6.4mm(0.250in)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.