Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde per termocoppia
con connettori M8 incorporato, in dimensioni imperiali e metriche.

Serie M8M

Sonde per termocoppia con connettori M8 incorporato,  in dimensioni imperiali e metriche. | Serie M8M

42,44 M8MKIN-M3-U-150

  • Disponibile in termocoppie di tipo J o K.
  • Configurazioni ad elemento singolo e doppio.
  • Giunzioni non dotate di messa a terra.
  • Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 90 °C (da -58 a 194 °F).
  • Sonda in acciaio inox 304 (tipo J) e sonda in Inconel 600 (tipo K).
  • Diametri imperiali e metrici.
  • Molte lunghezze standard disponibili.
  • Connettore M8 IP67 pressofuso sul corpo.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le termocoppie della serie M8M, con i loro ridotti diamtri e connettori M8 pressofusi offrono protezione IP67 e possono essere utilizzati dove altri sensori non resistono. Le loro piccole dimensioni offrono un tempo di risposta relativamente veloce e permettono le misure in spazi ristretti o quando è necessario avere un impatto minimo sull'ambiente termico.

Queste termocoppie sono disponibili con le termocoppie J con guaine in acciaio inox 304, oppure con termocoppie K guaine in Inconel 600. Con diametro standard di 2 mm e 3 mm, e lunghezze che variano da 150 millimetri a 250 millimetri, offrono la possibilità di scelta per la maggior parte delle applicazioni.

CARATTERISTICHE
La piedinatura del connettore è come mostrato nella figura che accompagna la descrizione. Per mantenere la corretta polarità e l'utilizzo di materiali da termocoppia dal sensore allo strumento per la misura o controllo, si consiglia uno dei cavi per prolunga per termocoppia M8 di Omega.

Specifiche:
  • Le termocoppie di tipo J hanno una guaina in 304 SS con un campo di temperatura da -40 a 600 ° C, con il connettore sovrastampato in nylon nero.
  • Le termocoppie di tipo K hanno una guaina in Inconel 600 con un campo di temperatura da -40 a 1150 ° C, con il connettore sovrastampato in nylon giallo per dimensioni frazionarie e nylon verde per dimensioni metriche.
  • Nota: i Connettori Sovrastampati hanno una temperatura massima di 90°C.
  • L’Uscita della Termocoppia è secondo la IEC 584-2, di Classe 2.
  • Le dimensioni Frazionarie sono 1/4 e 1/8 pollici di diametro nelle lunghezze di 6, 9, 12, 18 e 24 pollici.
  • Le dimensioni Metriche sono 6mm e 3mm di diametro in lunghezze di 250, 500, 700, 1000 e 1500 mm.
  • La Resistenza d'Isolamento è 100 megaohm minimo a 100 Vcc per con sensori senza messa a terra.
  • Il Minimo Raggio di Curvatura è di tre volte il diametro esterno del sensore.


  • Si può collegare la sonda a termocoppia M12 ad una ampia varietà di regolatori Omega disponibili in magazzino, registratori di dati, termometri palmari, PLC o altri prodotti di misura & controllo per completare il suo sistema di misura o controllo.


    Si veda la tabella di Precisione Termocoppie e Codice Colore
    Ordinare(Specificare il codice prodotto)
    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Sonde con termocoppia K
    M8MKIN-M2-U-150
    41.67
    Stock: 12 settimane
     
    Termocoppia tipo K con giunto isolato. Guaina in Inconel 600, 2 mm di diametro da 150 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MKIN-M2-U-200
    45.65
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia tipo K con giunto isolato. Guaina in Inconel 600, 2 mm di diametro da 200 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MKIN-M2-U-250
    45.58
    Stock: 12 settimane
     
    Termocoppia tipo K con giunto isolato. Guaina in Inconel 600, 2 mm di diametro da 250 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MKIN-M3-U-150
    42.44
    Stock: 3 settimane
     
    Termocoppia tipo K con giunto isolato. Guaina in Inconel 600, 3 mm di diametro da 150 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MKIN-M3-U-200
    46.85
    Stock: 7 settimane
     
    Termocoppia tipo K con giunto isolato. Guaina in Inconel 600, 3 mm di diametro da 200 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MKIN-M3-U-250
    45.58
    Stock: 10 settimane
     
    Termocoppia tipo K con giunto isolato. Guaina in Inconel 600, 3 mm di diametro da 250 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    Sonde con termocoppia J
    M8MJSS-M2-U-150
    42.44
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia tipo J con giunto isolato. Guaina in acciaio inox 304, 2mm di diametro da 150 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MJSS-M2-U-200
    54.16
    Stock: 7 settimane
     
    Termocoppia tipo J con giunto isolato. Guaina in acciaio inox 304, 2 mm di diametro da 200 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MJSS-M2-U-250
    48.51
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia tipo J con giunto isolato. Guaina in acciaio inox 304, 2 mm di diametro da 250 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MKIN-M3-U-150
    42.44
    Stock: 3 settimane
     
    Termocoppia tipo J con giunto isolato. Guaina in acciaio inox 304, 3 mm di diametro da 150 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MJSS-M3-U-200
    44.01
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia tipo J con giunto isolato. Guaina in acciaio inox 304, 3 mm di diametro da 200 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    M8MJSS-M3-U-250
    48.51
    Stock: 7 settimane
     
    Termocoppia tipo J con giunto isolato. Guaina in acciaio inox 304, 3 mm di diametro da 250 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8.
    Tutti gli importi indicati in EUR
    Nota: (*) Per il diametro della sonda, specificare "M2" per 2 mm o "M3" per 3 mm.
    Esempio di Ordinazione: (1) M8MKIN-M3-U-200 Termocoppia tipo K con guaina in Inconel 600, 3 mm di diametro da 200 mm di lunghezza, connettore pressofuso M8., €46.85
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.