Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati, in dimensioni imperiali e metriche.

Serie M12M

Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati. | Serie M12M

Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati.

45,78 M12MKIN-M3-U-250

  • Disponibile in termocoppie di tipo J o K.
  • Configurazioni ad elemento singolo e doppio.
  • Giunzioni non dotate di messa a terra.
  • Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 90 °C (da -58 a 194 °F).
  • Sonda in acciaio inox 304 (tipo J) e sonda in Inconel 600 (tipo K).
  • Diametri in misure imperiali e metriche.
  • Molte lunghezze standard disponibili.
  • Connettore M12 IP67 fuso sul corpo.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.



CARATTERISTICHE

Queste sonde a termocoppia forniscono un metodo rapido e conveniente per misurare la temperatura nel vostro processo. Possono essere utilizzate così come sono, montate nel vostro processo utilizzando uno dei raccordi a compressione Omega, o utilizzando un pozzetto insieme a uno dei nostri raccordi a molla.

Le sonde a termocoppia della serie M12 sono disponibili come termocoppie di tipo K con guaine in Inconel 600, o come termocoppie tipo J con guaine di acciaio inox 304. Le dimensioni standard della sonda includono un diametro di 1/4" e 1/8" con lunghezze di 6", 9", 12", 18" 24", e dimensioni metriche nei diametri di 3mm e 6mm con lunghezze di 250, 500, 750, 1000 e 1500 mm. Questi sensori a termocoppia inoltre possono essere richiesti in altre lunghezze secondo necessità.

I connettori su questi sensori sono sovrastampati con il codice colore standard IEC per le dimensioni metriche e con il codice colore standard ANSI sule misure frazionarie. La piedinatura del connettore è come mostrato nella figura che accompagna la descrizione.

Per collegare questo sensore al suo strumento di misura o di controllo, si consiglia di utilizzare uno dei cavi per prolunga M12 di Omega. Oltre a questi cavi per prolunga, Omega offre una selezione di cavi per prolunga appositamente assemblati in una varietà di materiali per cavo con treccia in acciaio inox opzionale o rivestimento per protezione meccanica migliorata e una vasta selezione di connettori per strumenti.


Specifiche:
  • Le termocoppie di tipo J hanno una guaina in 304 SS con un campo di temperatura da -40 a 600 ° C, con il connettore sovrastampato in nylon nero.
  • Le termocoppie di tipo K hanno una guaina in Inconel 600 con un campo di temperatura da -40 a 1150 ° C, con il connettore sovrastampato in nylon giallo per dimensioni frazionarie e nylon verde per dimensioni metriche..
  • Nota: i Connettori Sovrastampati hanno una temperatura massima di 90°C
  • L’Uscita della Termocoppia è secondo la IEC 584-2, di Classe 2.
  • Le dimensioni Frazionarie sono disponibili con diametro da 1/8” x lunghezza delle sonde di 6”, 9” o 12”.
  • Le dimensioni Metriche sono sono disponibili con diametro da 2mm o 3mm x lunghezza delle sonde di 150, 200 o 250mm.
  • La Resistenza d'Isolamento è 100 megaohm minimo a 100 Vcc per con sensori senza messa a terra.
  • Il Minimo Raggio di Curvatura è di tre volte il diametro esterno del sensore.


  • Si può collegare la sonda a termocoppia M12 ad una ampia varietà di regolatori Omega disponibili in magazzino, registratori di dati, termometri palmari, PLC o altri prodotti di misura & controllo per completare il suo sistema di misura o controllo.


    Si veda la tabella di Precisione Termocoppie e Codice Colore
    Ordinare(Specificare il codice prodotto)
    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Termocoppie di tipo K
    M12MKIN-M3-U-250
    45.78
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 3mm, lunghezza 250mm
    M12MKIN-M3-U-500
    52.47
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 3mm, lunghezza 500mm
    M12MKIN-M3-U-1000
    69.07
    Stock: 7 settimane
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 3mm, lunghezza 1m
    M12MKIN-M3-U-1500
    88.98
    Stock: 7 settimane
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 3mm, lunghezza 1,5m
    M12MKIN-M6-U-250
    57.22
    Stock: In magazzino
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 6mm, lunghezza 250mm
    M12MKIN-M6-U-500
    81.03
    Stock: 10 settimane
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 6mm, lunghezza 500mm
    M12MKIN-M6-U-1000
    120.86
    Stock: 7 settimane
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 6mm, lunghezza 1m
    M12MKIN-M6-U-1500
    154.96
    Stock: 10 settimane
     
    Termocoppia tipo K, giunto isolato, guaina Inconel, diametro 6mm, lunghezza 1,5m
    Termocoppie di tipo J
    M12MJSS-M3-U-250
    46.20
    Stock: 10 settimane
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 3mm, lunghezza 250mm
    M12MJSS-M3-U-500
    52.50
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 3mm, lunghezza 500mm
    M12MJSS-M3-U-1000
    65.51
    Stock: 9 settimane
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 3mm, lunghezza 1m
    M12MJSS-M3-U-1500
    77.63
    Stock: 9 settimane
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 3mm, lunghezza 1,5m
    M12MJSS-M6-U-250
    54.17
    Stock: 9 settimane
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 6mm, lunghezza 250mm
    M12MJSS-M6-U-500
    67.62
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 6mm, lunghezza 500mm
    M12MJSS-M6-U-1000
    95.70
    Stock: 9 settimane
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 6mm, lunghezza 1m
    M12MJSS-M6-U-1500
    115.63
    Stock: 1 settimana
     
    Termocoppia di tipo J, giunto isolato, guaina acciaio inox 304, diametro 6mm, lunghezza 1,5m
    Tutti gli importi indicati in EUR
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.