Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued

Serie wi8

Misuratore/scanner e regolatore. | Serie wi8

Misuratore/scanner e regolatore.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Facile da usare, semplice da configurare.
  • Ingressi wireless: termocoppia, RTD, temperatura.
  • Porta Ethernet incorporata (standard).
  • 2 uscite di allarme: relè allo stato solido (SSR), impulso CC, relè meccanici, tensione analogica e corrente.
  • Software gratuito.

Descrizione

Sistema di monitoraggio e controllo wireless serie wi.
Il nuovo sistema di monitoraggio e controllo wireless serie wi di OMEGA è dotato di misuratori e scanner compatibili con un numero sempre maggiore di sensori wireless OMEGA™:
    UWTC, termocoppie wireless universali     tipo Type J, K, T, E, R, S, B, N e C.
    UWRTD, RTD wireless universali.
    Dispositivi finali wireless Serie z con sensori per la temperatura.
Il misuratore e regolatore da pannello serie wi da ⅛ DIN può monitorare fino a 8 sensori wireless.
Questo strumento compatto si collega direttamente ad una rete Ethernet e ad Internet e dispone dell'affidabile server Web incorporato di OMEGA. Può essere configurato e monitorato facilmente tramite un browser Web attraverso una rete Ethernet o via Internet.
In alternativa, il misuratore/regolatore wi-8 può essere connesso alla porta USB di un singolo computer mediante un "adattatore USB-Ethernet" di costo ridotto e comune disponibilità.
MONITORAGGIO E ALLARME.
Il misuratore/regolatore wi-8 viene fornito a scelta con due relè formato C o due SSR (relè a stato solido) come standard che possono usati per funzioni di controllo o allarmi. Il misuratore wi-8 può monitorare condizioni di allarme per qualsiasi sensore wireless. Ad esempio, il misuratore wi-8 può essere configurato per attivare un allarme ogni volta che uno dei sensori indica di trovarsi al di sotto o al di sopra di un punto di allarme preimpostato.
MONITORAGGIO E CONTROLLO LOCALE E VIA INTERNET.
Il nuovo sistema di monitoraggio e controllo wireless serie wi di OMEGA™ garantisce monitoraggio e controllo, oltre al monitoraggio remoto via Web della temperatura rilevata da termocoppie, RTD e sensori a semiconduttore.
I sensori wireless trasmettono fino a 1000 m (3280') di distanza (senza ostruzioni o interferenze) a un monitor/regolatore serie wi connesso direttamente alla rete Ethernet e a Internet. Il sistema wireless è conforme allo standard IEEE 802.15.4 e funziona a 2,4 GHz.
Nota: distanze per UWTC-1, UWRTD-1: fino a 60 m (200'), UWTC-2, UWRTD-2: fino a 120 m (400'), zED-x-P: fino a 1000 m (3280'), zED-x: fino a 90 m (300'); tutte le distanze si intendono senza ostruzioni o interferenze.
Il sistema serie wi di OMEGA™ permette di monitorare e registrare temperatura e umidità attraverso una rete Ethernet o via Internet senza alcun software speciale oltre a un normale browser Web.
SENSORI WIRELESS.
OMEGA propone un'ampia e sempre maggiore selezione di sensori wireless per un gran numero di applicazioni. A seconda dell'applicazione, i sensori wireless sono alimentati da 2 batterie formato "AA", da una singola batteria al litio (simile al formato "AA"), da 2 batterie formato "D" o da un alimentatore CA esterno che funziona con qualsiasi tensione compresa tra 100 e 240 Vca.
I sensori wireless sono disponibili con sonde esterne adatte a un numero pressoché illimitato di applicazioni industriali e commerciali.
ETHERNET.
Il misuratore/regolatore/scanner serie wi è un nodo di rete indipendente che invia e riceve i dati in pacchetti TCP/IP standard. Può essere configurato facilmente tramite un browser Web ed è possibile proteggerlo tramite password. Dall'interno di una LAN Ethernet o da Internet, l'utente immette semplicemente l'indirizzo IP (ad esempio 192.168.1.200) o un nome facile da ricordare come "Forno 5" o "Impianto test Chicago" in qualsiasi browser Web e il misuratore serie wi fornisce una pagina Web con le letture correnti.
ALLARMI ED E-MAIL.
Il misuratore serie wi può attivare un allarme se le variabili salgono o scendono al di sopra o sotto ad un valore predeterminato. L'allarme può essere inviato tramite e-mail ad un singolo utente o ad un gruppo di distribuzione. OMEGA Enterprise Gateway è un programma gratuito e facile per questa applicazione.
I misuratori/regolatori serie wi funzionano con qualsiasi tensione CA disponibile al mondo e compresa tra 90 e 240 Vca e tra 50 a 60 Hz. Il misuratore/regolatore si collega direttamente a una rete Ethernet o a Internet. A differenza dei dispositivi RS232 o USB, non richiede un computer host.
SERVER WEB INCORPORATO.
Il sistema di sensori wireless serie wi di OMEGA è facile da installare, semplice da azionare e dispone dell'affidabile tecnologia iServer di OMEGA con un Server Web incorporato che non richiede software speciale.
TABELLE E GRAFICI.
Il sistema OMEGA serie wi fornisce pagine Web dinamiche che visualizzano letture e grafici della temperatura in tempo reale. È inoltre possibile registrare i dati in formati standard utilizzabili in fogli elettronici o programma di acquisizione dati come Excel o Visual Basic. OMEGA offre un programma gratuito e facile da usare per la registrazione di dati in Excel.
La tabella virtuale visualizzata nella pagina Web è un'applet JAVA? che registra in tempo reale una tabella sulla LAN o in Internet. Con il sistema OMEGA serie wi, non c'è alcuna necessità di investire tempo e denaro per imparare un programma software esclusivo per registrare o rappresentare graficamente i dati.
Le scale di rappresentazioni delle tabelle sono completamente regolabili all'istante. Ad esempio, la tabella può visualizzare un minuto, un'ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno. La temperatura può essere rappresentata graficamente attraverso l'intero intervallo (da -40 a 125 °C), oppure in un intervallo più limitato, ad esempio da 20 a 30 °C.
OMEGA offre il software OPC Server che consente di integrare facilmente il sistema sensore wireless serie wi con molti programmi di acquisizione dati e automazione comunemente disponibili e forniti tra gli altri da Omega, Wonderware, iConics, Intellution, Rockwell Automation e National Instruments.











DISPLAY A COLORI PROGRAMMABILE.
La serie Wi di OMEGA è dotata dei display a colori programmabili brevettati OMEGA. Il display può essere programmato in modo da cambiare colore una volta raggiunto uno qualsiasi dei punti o delle soglie di allarme impostati.
Ad esempio, le unità serie wi possono essere programmate per visualizzare il valore di processo in VERDE durante il riscaldamento, quindi per passare all'AMBRA per segnalare il normale intervallo operativo e al ROSSO per segnalare una condizione di allarme. I cambiamenti di colore sono rapidamente visibili a distanza e permettono agli operatori delle macchine di intervenire ai cambiamenti nelle condizioni. I colori possono essere programmati in modo da essere ripristinati quando il valore scende sotto il punto di allarme o rimanere "attivati" fino a quando non vengono reimpostati dall'operatore.
La serie wi può anche essere programmata per visualizzare 1 solo colore non modificabile: VERDE, AMBRA, o ROSSO. Questo è un utile metodo per consentire ad un operatore di identificare immediatamente i valori di processo in tre posizioni separate o visualizzare tre misure diverse, come temperatura, pressione e flusso.
QUALITÀ e TECNOLOGIA.
Progettati e prodotti negli Stati Uniti, gli innovativi misuratori e regolatori serie wi di OMEGA dispongono di una garanzia completa di 1 anno senza alcun costo aggiuntivo.

CARATTERISTICHE
Uscita controllo ON/OFF 1 e 2.
Relè:
250 Vca o 30 Vcc a 3 A (carico resistivo); SPDT.
SSR: da 20 a 265 Vca a 0,05 A, fino a 0,5 A (carico resistivo), continuo.
Impulso CC: non isolato; 10 Vcc a 20 mA.
Uscita analogica (solo uscita 1): non isolata, da 0 a 10 Vcc o da 0 a 20 mA; max 500 Ω.
Funzionamento: diretto (raffreddamento), inverso (riscaldamento), zona neutra, ingresso sensibile singolo.
Configurazione: le uscite 1 e 2 possono essere configurate rispettivamente come allarme 1 e 2; l'uscita analogica per l'uscita 1 può essere configurata come ritrasmissione.
dell'allarme 1 e 2 (programmabile).
Tipo: relè SPDT, SSR e impulso CC.
Funzionamento: alto/basso, limite inferiore/superiore, banda, agganciato/non agganciato, normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurazioni da pannello frontale; ingresso/i sensibile/i singolo/multiplo.
Tipo di uscita analogica di ritrasmissione (programmabile): non isolata, ritrasmissione da 0 a 10 Vcc o da 0 a 20 mA; max 500 Ω (solo uscita 1).
Funzionamento: ingresso sensibile singolo; precisione ±1% di fondo scala quando sono soddisfatte le seguito condizioni: 1) l'ingresso non è scalato sotto lƇ% di fondo scala dell'ingresso; 2) l'uscita analogica non è scalata sotto il 3% di fondo scala di uscita.
Rete e comunicazioni
Ethernet: Compatibilità standard IEEE 802.3 10 Base-T.
Protocolli supportati: TCP/IP, ARP.
Connessione: terminali a vite.
Generali
display: LED a 4 cifre e 9 segmenti, 10,2 mm (0.40") e 21 mm (0,83"), colori programmabili rosso, verde e ambra.
Dimensioni: 48 A x 96 L x 127 P mm (1,89 x 3,78 x 5").
Intaglio del pannello: 45 A x 92 mm L (1,772 x 3,622"), ⅛ DIN.
Temperatura di esercizio: da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F), 90% di UR senza condensa.
Tensione/alimentazione di linea: da 90 a 240 Vca ±10%, da 50 a 400 Hz*, da 110 a 375 Vcc, tensione equivalente
* Nessuna conformità CE sopra i 60 Hz.
Opzione alimentazione a bassa tensione: 24 Vca**, da 20 a 36 Vcc; la fonte di alimentazione esterna deve soddisfare la normativa Safety Agency Approval.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Ricevitore wireless utilizzato con Serie UWTC
  
wi822-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Wireless Meter / controller per unità UWTC con due relè allo stato solido (SSR' s): 0.5 A @ 120/240 Vac continuo, Ethernet integrato, 90-240 Vac / dc, 50-400 Hz
  
wi823-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con SSR e Modulo C Relay
  
wi824-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con SSR e di impulso 10Vcc @ 20 mA (per l'uso con SSR esterno)
  
wi833-U-DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con 2 relè: modulo "C" in scambio 3 A a 120 V ca, 3 A @ 240 Vac. Opzione di alimentazione di bassa tensione: da 20 a 36Vdc o 24Vac.
  
wi833-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con 2 relè: modulo "C" in scambio 3 A a 120 V ca, 3 A @ 240 Vac
  
wi844-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità con due UWTC pulsata 10 Vdc @ 20 mA (per l'uso con SSR esterno)
  
wi852-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con uscita analogica selezionabile come il controllo o ritrasmissione del valore di processo, da 0 a 10 Vcc o 0-20 mA @ 500?: max e SSR
  
wi853-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con uscita analogica da 0 a 10 Vcc o 0-20 mA @ 500? max e modulo relè "C"
  
wi854-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità UWTC con uscita analogica da 0 a 10 Vcc o 0-20 mA @ 500 ohm max. e pulsata 10 Vdc @ 20 mA (per l'uso con SSR esterno)
Ricevitore wireless utilizzato con zSeries (Zed-x)
  
wi822-ZT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità zSeries con due relè allo stato solido (SSR): 0,5 A @ 120/240 Vac continuo
  
wi823-ZT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità zSeries con SSR e forma relè "C"
  
wi824-ZT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità zSeries con SSR e di impulso 10 Vdc @ 20 mA (per l'uso con SSR esterno)
  
wi854-ZT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Per le unità zSeries con uscita analogica da 0 a 10 Vcc o 0-20 mA @ 500?: max e pulsata 10 Vdc @ 20 mA (per l'uso con SSR esterno) e SSR
Compact Wireless dispositivi finali per-zT Ricevitori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con zED-T-TP1
zED-T-TP1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Compatto End dispositivo con sensore di temperatura interno e sensore temperatura esterna con sonda Stick
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con zED-T-TP2
zED-T-TP2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di temperatura interno e sensore temperatura esterna con Lug Monte Probe
Alimentazione CA Wireless dispositivi finali in custodia robusta
  
zED-TP1-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di temperatura esterna con sonda Stick
  
zED-TP2-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di temperatura esterno con capocorda Monte Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con zED-TC-P
zED-TC-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ingresso termocoppia Doppio, AC alimentato
Alimentato a batteria senza fili dispositivi finali con rivestimento rugged
  
zED-TP2-CCELL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di temperatura esterna con Lug Monte Probe, alimentato a batteria
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con zED-TC-CCELL
zED-TC-CCELL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ingresso termocoppia doppio, alimentato a batteria
AC alimentato Wireless End dispositivo, con display LCD
  
zED-TP1-LCD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Temp. esterna. sensore con Stick sonda, display LCD, AC alimentato
  
zED-TP2-LCD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Temp. esterna. sensore con Lug Monte sonda, display LCD, AC alimentato
Terminali wireless per-U Ricevitori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-1
UWTC-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore termocoppia Wireless (distanza standard)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-2
UWTC-2
330.04
Stock: 3 settimane
 
Connettore termocoppia Wireless (distanza estesa)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-2-NEMA
UWTC-2-NEMA
411.22
Stock: 7 settimane
 
Trasmettitore Wireless termocoppia con protezione IP65
  
UWRTD-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore wireless RTD (distanza standard)
  
UWXL-24-TC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore senza fili termocoppia
  
UWXL-24-RTD
687.54
Stock: 1 settimana
 
RTD (Pt100) trasmettitore senza fili
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-BATT
UWTC-BATT
€32.80
Stock: In magazzino
 
Sostituzione Back-up della batteria, al litio AA 3.6VDC, per ZED-XP e UWTC / UWRTD
  
wi-CABLE-1
€9.40
Stock: 4 settimane
 
Sostituzione Antenna Extension Cable 300 mm per wi8 dispositivi finali
  
wi-CABLE-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Optional Antenna Extension Cable 0,9 m, per i dispositivi di fascia wi8
Sonde di ricambio
  
zTP1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sostituzione della sonda Stick esterna con sensore di temperatura, cavo di 3 m (10 ft), per dispositivi compatti End
  
zTP2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sostituzione Monte Sonda Lug esterno con sensore di temperatura, cavo di 3 m (10 ft), per dispositivi compatti End
Sonde di ricambio calibrate, tra cui certificato di taratura
  
zTP1-CAL-3-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sostituzione della sonda Stick esterna con sensore di temperatura, cavo di 3 m (10 ft), con certificato di calibrazione tracciabile NIST. Tre (3) punti di temperatura.
  
zTP2-CAL-3-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sostituzione Monte Sonda Lug esterno con sensore di temperatura, cavo di 3 m (10 ft), con certificato di calibrazione tracciabile NIST. Tre (3) punti di temperatura.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sono disponibili altre opzioni di uscita; contattare il nostro reparto d'ingegneria. prodotto wi833-ZT-DC, per opzione di bassa potenza (da 20 a 36 Vcc, 24 Vca) aggiungere "-DC" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.