Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves

SV3321 Series

OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves | SV3321 Series

OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves

157,55 SV3321

1 anno di garanzia CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water and Synthetic Oils
  • Maximum Pressure 1450 psi (100 bar)
  • Process Temperature to 182°C (360°F)
  • 8 W, AC Coils Standard, 12 Coil Available
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Solenoid valve.

SV-3321 Series 2-way solenoid valves are high pressure directacting valves featuring brass, stainless steel construction and PTFE seal material. The temperature range from -23 to 182°C (-10 to 360°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils. A strain-relief connector is supplied with each unit. A ½" conduit plug is also available.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Maximum Process Temperature: 182°C (360°F)
Maximum Ambient Temperature: Coil dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time (msec): @ 10 to 20
Closing Time (msec): @ 20 to 30
Cycling Rate: Approximately 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
    Black Polyester (Class F): SV8COIL-115AC
    Black Polyamide (Class F): SV12COIL-120/60Hz
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV3321
SV3321
157,55
Stock: 3 settimane
 
Pipe Size¹/4", Orifice Size ³/64", Cv flow facter 0.07, Coil Watts 8W/12, Min psi 0, Max Operating psi differential; AC 1450, DC 1300 1450
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual, 8 W coil and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.