Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Elettrovalvole per uso generale


Valvole ad azione diretta ideali per fluidi neutri come aria compressa, gas inerti, acqua e oli sintetici e molti altri.

SVM3100 Series
SVM3100 Series
Valvole solenoidi ad azionamento diretto a due vie con raccordi G1/8 e G1/4
ACQUISTARE ORA »
SVM3300 Series
SVM3300 Series
Valvole a solenoide a due vie, normalmente aperte o normalmente chiuse. Con raccordi 1/4 e 1/8
ACQUISTARE ORA »
SVM4100 and SVM4300 Series
SVM4100 and SVM4300 Series
Valvole a solenoide a tre vie con attacco G1/8 & G1/4
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

SV170
SV170
OMEGA-FLO 2-Way 316 Stainless Steel Solenoid Valve
ACQUISTARE ORA »
SV3500 Series
SV3500 Series
OMEGA-FLO™ 2-Way Zero Differential Solenoid Valves
ACQUISTARE ORA »
SV6000 Series
SV6000 Series
OMEGA-FLO™ 2-Way Solenoid Valves
ACQUISTARE ORA »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
ACQUISTARE ORA »
SV220, SV230, SV240, SV250,<br> SV260, SV270, SV280 and SV290
SV220, SV230, SV240, SV250,
SV260, SV270, SV280 and SV290

Special Purpose Solenoid Valves for Steam, Hot Water,
Anti-water Hammer, 3-way, 4-way and Selectable Service

ACQUISTARE ORA »
SV3200 Series
SV3200 Series
Solenoid Valves General Purpose
ACQUISTARE ORA »
SV3321
SV3321
OMEGA-FLO 2-WAY HIGH PRESSURE SOLENOID Valves
ACQUISTARE ORA »
SV4000A Series
SV4000A Series
2-Way Solenoid Valves - For Hot Water and Steam
ACQUISTARE ORA »
SV6100 Series
SV6100 Series
Brass 2-Way Solenoid Valves
ACQUISTARE ORA »
SV6100A Series
SV6100A Series
LEAD-FREE BRASS 2-Way Solenoid Valves
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.