Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Scatole di giunzione sommatoria, involucro IP66.

Serie SBJ

Scatole di giunzione sommatoria, involucro IP66. | Serie SBJ

Scatole di giunzione sommatoria, involucro IP66.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Involucro NEMA 4X (IP66).
  • Involucro per impieghi gravosi per applicazioni industriali.
  • Modelli per installazioni con 2, 3 o 4 celle di carico.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scatole di giunzione sommatoria per 2, 3 o 4 celle di carico.

CARATTERISTICHE
Involucro: NEMA 4X (IP66).
Passanti: tipo a compressione per filo con diametro fino a 6,35 mm (0,25").
Ampiezza: ±3% della regolazione.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SBJ2
SBJ2 Star
262,00
Stock: 1 settimana
 
Scatola sommatoria IP66 per 2 celle di carico.
  
SBJ4 Star
298,00
Stock: In magazzino
 
Scatola sommatoria IP66 per 4 celle di carico.
Tutti gli importi indicati in EUR