Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sistema di Acquisizione Dati Senza Carta Collegabile in Rete

RD8300 Series

Sistema di Acquisizione Dati Senza Carta Collegabile in Rete | RD8300 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • 6 o 12 Ingressi Universali
  • Fino a 4 Ingressi di Impulso/Frequenza
  • 6 o 12 Uscite Relè
  • Collegabile in Rete Utilizzando una Porta Ethernet Standard
  • Conforme al 21 CFR Part 11
  • Alimentazione Elettrica del Trasmettitore 24V
  • Conforme al NEMA 4 (IP65)
  • Porta di Accesso ai Media con Serratura
  • Supporti Multimediali sul Sistema: CompactFlash, USB (Chiavetta, Supporto Esterno, etc.), Smart Digital (SD)
  • Regolazione Touch Screen
  • Annotazione Grafico Diretta su Schermo con Stilo Integrato
  • Porta a Infrarossi
  • Server OPC Integrato
  • Client E-mail Integrato
  • Installazione Poco Profonda, Profondità 165 mm (6.5")
Registratori e Data Logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il RD8300 è il più avanzato sistema di registrazione senza carta disponibile. Esso incorpora le ultime tecnologie di misurazione, di comunicazione, di interfaccia e di elaborazione per ottenere prestazioni senza precedenti per le applicazioni di acquisizione dati. La serie RD8300 utilizza un display TFT LCD a colori a matrice attiva a alto contrasto da 142 mm (5,6 “) con un robusto touch-screen. Usa un dito o, se preferisci, lo stilo integrato per eseguire l’inserimento dei dati o la navigazione del sistema. Il pannello frontale è anche pienamente conforme a l’IP65 per utilizzo in ambienti particolarmente polverosi o umidi. Un intuitivo sistema di menu a icone guida l'utente attraverso le schermate user friendly di configurazione e controllo. La funzione di configuratore grafico rende estremamente semplice la configurazione delle schermate personalizzate. Progetta fino a 50 display personalizzati contenenti varie combinazioni di tipi di indicatori come grafici a barre orizzontali e verticali, grandi e piccoli indicatori digitali e trend orizzontali o verticali. Una guida on-screen è disponibile in tutto il sistema di menu per assisterti durante l'installazione e l’utilizzo.

Quando si tratta di memorizzare dati, il RD8300 è estremamente flessibile. I dati possono essere archiviati nella flash RAM interna non volatile o in qualsiasi delle unità di archiviazione disponibili tra cui CompactFlash e USB a patto che il supporto sia presente.

L’avvio di registrazione e le interruzioni programmabili consentono all'utente di avviare e interrompere la registrazione ad intervalli predeterminati. I dati possono essere memorizzati anche in un PC remoto tramite Ethernet con l’Exhibitor Software opzionale. Inoltre, il Server OPC integrato consente a qualsiasi client software compatibile con l’OPC di connettersi, comunicare e recuperare i dati. Il RD8300 utilizza molti livelli di sicurezza per proteggere l'integrità dei dati memorizzati. Tutti i dati vengono archiviati in formato binario crittografato che impedisce la manomissione dei dati e massimizza la compressione. La porta frontale di accesso ai media ha una serratura per impedire l'accesso non autorizzato al supporto di memorizzazione rimovibile interno. Ci sono 3 livelli di protezione con password per impedire l'entrata non autorizzata nei menu di funzione critica del registratore. Per garantire che i file di dati siano completamente privo di errori il RD8300 ha un sistema di backup integrato con batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro che monitorizza costantemente la fonte di alimentazione in ingresso. In caso di perdita di alimentazione elettrica o di un suo calo, il RD8300 senza soluzione di continuità si commuta all’alimentazione interna e inizia un arresto del sistema sicuro e controllato. Quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata il registratore ritorna immediatamente all'ultimo stato di funzionamento. Questo garantisce che i file di dati non vengano mai danneggiati da condizioni di corrente impreviste.

Potente Math Package Il Math Package del sistema è estremamente potente. Permette all'utente di inserire equazioni polinomiali complesse utilizzando costanti, funzioni personalizzate e ingressi di variabili ottenute da canali in funzione. Le informazioni risultanti possono essere visualizzate e registrate come un canale di tempo reale. Utilizzando il menu intuitivo di impostazione del canale calcolato l'utente può immettere la formula e può eseguire un test per assicurarsi che la formula sia accurata.

Suoni Unici I file .wav unici possono essere caricati e riprodotti attraverso l'altoparlante interno per avvisare di specifici tipi di allarmi. Utilizza qualsiasi file .wav, anche personalizzando gli annunci con la tua voce. Nelle aree dove c'è un alto livello di rumore ambientale, i file .wav di allarme possono essere esportati a un sistema PA o ad altoparlanti tramite il connettore audio montato sul retro. Ogni setpoint di allarme può avere un unico file audio ad esso associato. Nel menu di impostazione di allarme semplicemente seleziona il file .wav che vuoi riprodurre quando l'allarme è attivo.

Controllo in Remoto La funzionalità di controllo remoto estende l'interfaccia utente grafica della serie RD8300 direttamente al tuo PC locale. Utilizza il controllo in remoto e il mouse e la tastiera del tuo PC per vedere i dati in tempo reale, modificare le impostazioni, avviare e interrompere la registrazione o praticamente qualsiasi altra cosa che puoi fare con i registratori touch-screen. In tutta l’impianto o su tutto il pianeta, il controllo in remoto ti dà il potere della presenza virtuale. Usando il menu di configurazione della registrazione, l'utente può selezionare i canali da registrare, la velocità di registrazione dei campioni, se registrare allarmi e/o eventi, e il tempo di avvio/arresto e la data per la sessione di registrazione. Il percorso del file di dati è selezionato in questo menu insieme al nome del file di dati. L'utente può anche configurare l'unità per avviare o interrompere la registrazione su un livello di allarme o un input esternamente innescato.

Sedi di Archiviazione dei Media
Accessibile Frontalmente (Bloccabile): CompactFlash, host USB (per chiavetta)
Accessibile sul Retro: host USB, Ethernet
Interno: 128 MB standard (dimensioni più grandi disponibili)

Panoramica dell’Exhibitor Software Network L’Exhibitor Software è un set di strumenti estremamente potente che complementa il RD8300 e altri dispositivi compatibili OPC. Incorporando funzioni per semplificare la gestione dei dati tramite ricerca, revisione, stampa o esportazione di dati storici, l’Exhibitor Software permette il monitoraggio in tempo reale e anche la registrazione in modo indipendente, mentre la registrazione storica non è influenzata. Inoltre è disponibile il Client OPC che consente all'utente di costruire schermi personalizzati selezionando i vari elementi di visualizzazione e di dati da più server OPC, compresi i dispositivi diversi da quelli del RD8300. (Windows compatibile con: XP/2000).

Vista in Tempo Reale Personalizzabile Utilizza le funzioni della pagina di design dell’Exhibitors per creare progetti di display in tempo reale personalizzati che possono essere salvati e richiamati con un clic del mouse. Crea grafici a barre, misuratori da pannello digitali, termometri o schermi di tendenza di dati in tempo reale provenienti da qualsiasi RD8300 o un altro dispositivo compatibile con l’OPC accessibile nella rete. Utilizzando il manager di dispositivi OPC, Exhibitor consente di connettersi ai server OPC ovunque ci sia una connessione di rete. Un elenco definibile dall'utente di dati è quindi accessibile dalla pagina di design, dove i display in tempo reale personalizzati sono costruiti utilizzando l'user-friendly interfaccia di utente grafica. Per inserire elementi, semplicemente punta, clicca e trascina. Salva il progetto per un utilizzo futuro e la prossima volta che lo apri tutti i server si connetteranno automaticamente e i dati inizieranno immediatamente ad essere visualizzati. Fai un ulteriore passo, e registrare in tempo reale i dati sul tuo PC.

Revisione Grafica La visualizzazione grafica composta può mostrare tutti gli ingressi e i dati calcolati da una particolare sessione di registrazione. L'utente è in grado di manipolare il grafico per rendere facile da vedere l'interazione tra canali registrati, per spegnere e riaccendere i canali, per modificare le combinazioni di colori, espandere, comprimere, zoomare e stampare. I singoli canali possono essere visualizzati per un'analisi dettagliata. C'è una funzione di riepilogo per i singoli canali che fornisce il minimo, massimo, la media e l'ora e la data per le registrazioni. Gli stessi strumenti di analisi utilizzati per il grafico multicanale vengono utilizzati per scorrere i dati, zoomare, rivedere e ampliare i grafici del singolo canale.

Revisione dei Dati Tabulari La visualizzazione della tabella dei dati mostra i dati registrati in formato tabulare. Tutte le informazioni registrate all'interno di un file possono essere visualizzate o deselezionate insieme a data e ora. Utilizzando la funzionalità di esportazione a un solo click, la tabella può essere esportata in Excel ™ nella sua interezza o in parti. La tabella dati e il grafico possono essere sincronizzati affinché siano interattivi durante l'analisi delle registrazioni. Fare doppio click su un valore nella tabella di dati ti porterà automaticamente alla pagina grafica con quel valore e l’ora evidenziati. Sposta il cursore sul punto e verranno fornite informazioni dettagliate. Sono anche disponibili schermi di singoli allarmi, eventi e revisione di note. La revisione di note elenca tutte le annotazioni sullo schermo in una registrazione.

CARATTERISTICHE
Risoluzione di Ingresso: 0.0015% del fondo scala, 16 bit se non diversamente specificato
Impedenza di Ingresso: >1 MΩ
Canali di Ingresso: 6 o 12 ingressi diretti più 6 canali calcolati aggiuntivi
Ingresso Massimi: 50 Vcc
Isolamento:
    Canale a Canale: 350 Vcc o RMS CA
    Canale a Telaio: 2000 Vcc o RMS CA
Categoria di Isolamento II: Grado di Inquinamento 2
Velocità di Misura: 10 volte al secondo su tutti i canali a ingresso diretto
Insensibilità ai Rumori di Modo Comune: >100 dB, 50/60 Hz, filtro attivato
Insensibilità ai Rumori di Modo Normale: >50 dB at 50/60 Hz, filtro attivato
Funzioni Matematiche: Completamente programmabile +, -, x, /, radice quadrata, seno, coseno, tangente, logaritmo, totalizzazione, potenze, medie, logica condizionale; AND, NOT, OR, +, >, <, gated timers; può utilizzare canali in tempo reale per il calcolo; può definire 6 costanti e 6 funzioni per ingressi analogici di canale

INGRESSI ANALOGICI
Voltaggio CC: ±125 mV, ±250 mV, ±500 mV, ±1.00V, ±3.0V, ±6.0V, ±12.0V, ±24.0V
Precisione: Range fino a 1V }0.06%, Range > 1V ±0.1%
Corrente CC: da 4 a 20 mA, da 0 a 20 mA, da 10 a 50 mA
Precisione: ±0.15% usando esterno 50Ω 0.1% 1.4 watt shunt
Termocoppie (Per ITS90):
    Risoluzione: 0.1‹C
    Rilevamento di burnout: automatico
    Compensazione automatica del giunto di riferimento
    Precisione: ±2.5‹C (da 0 a 50°C)
RTD:
    Precisione di Base: 0.2% o 0.5°C (1°F)
    Risoluzione: 0.1°C, connessione a 2 o 3 fili; compensazione del cavo fino a +50 Ω, rilevamento di circuito aperto e di corto circuito
Ingressi di Frequenza (2 or 4 Channels):
    Range:tutti i canali da 0 a 5000 Hz, 1 canale da 0 a 10,000 Hz
    Precisione: 0.005% ± 1 cifra

REGISTRAZIONE
Velocità di Registrazione: Programmabile dall’utente da 10 campioni al secondo a 1 campione ogni 24 ore
Formato dei Dati: Formato criptato proprietario, denominazione dei file da parte dell’utente
Capacità di Archiviazione Dati: Dati archiviati in una RAM non volatile e nel registratore automaticamente a:
    Tipi di Media Rimovibili: CompactFlash™Þ o drive USB fino a 4 GB
     Tipi di Media Interni: SD card (secure digital) fino a 4 GB
Tipi di File:File di dati, file di allarmi ed eventi, file di configurazione, i file di lingua, più file di nomi diversi su un singolo disco Display

DISPLAY
Tipo: Display a colori CCFL retroilluminato a matrice attiva a cristalli liquidi TFT
Dimensione: 142 mm (5.6") diagonale RTD
Risoluzione: 320 W x 240 H pixels
Interfaccia: Controllo touch-screen analogico resistivo
Display Builder: Permette all’utente di creare display personalizzati
Modelli di Display: Trend grafici (verticali o orizzontali), grafici a barre (verticali o orizzontali), misuratore digitale (piccolo o grande), allarme alfanumerico e registro eventi
Velocità della Carta Virtuale: Programmabile da 10 mm/hr a 10.000 mm/hr (da 0.5 inch/hour a 600 inches/hour)
Display Windows: Tempo/data, stato del disco grafico (barre, digitale grande, trend), stato del sistema, barra dei pulsanti del menu, identificazione dell’unità, comunicazioni di allarmi/eventi

COMUNICAZIONI
Network: 10/100 Base T Ethernet per 802.3, connessione RJ45
Servers: Il webserver supporta i protocolli http e ftp, Modbus OPC su server ethernet
Seriale: Interfaccia Modbus ® RS485/RS232 isolato (opzione)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Requisiti: da 100 a 240 Vca, 50/60 Hz; 35 VA massimo opzionale ±15%
Protezione da Interruzioni di Corrente: Parametri programmati memorizzati nella non-memoria; batteria dell’orologio con backup; il backup della batteria interna fornisce l'arresto e la capacità di sopravvivere a cali di tensione e blackout di qualche secondo)
Uscita di Corrente: Uscita 24 Vdc @ 120 mA isolata opzionale

INPUT/OUTPUT
I/O Digitali: 6 o 12 uscite a relè, form A (contatti SPST normalmente aperti) tarati a 200 Vcc @ 0.5 A massimo, 2 ingressi di controllo digitali da +5 a +12 Vcc @ 20 mA (opzionale), gli ingressi di controllo possono essere usati per avviare/interrompere la registrazione, riconoscere gli allarmi e per funzioni di reset dei canali

SICUREZZA E DATI AMBIENTALI
Range Operativo:
    Protezione: IP65 se montato a pannello
    Sicurezza: Soddisfa i requisiti in conformità alla EN61010-1 se installato secondo le istruzioni nel manuale
    UL e cUL: In corso
    EMC: Soddisfa i requisiti della EN61326.2003 e della direttiva CE 89/336/EEC
    Peso: Approssimativamente 3.17 kg (7 lb)

CARATTERISTICHE STANDARD
  • Display a colori QVGA TFT LCD da 142 mm (5.6") con touch-screen e stilo integrato
  • CompactFlash drive (frontale), porta per chiavetta USB (frontale)
  • USB master (sul retro), USB slave (sul retro), memoria interna
  • Connessione mouse/tastiera (sul retro)
  • Audio: linea ingresso, linea uscita, microfono (sul retro)
  • porta ethernet RJ45 (sul retro)
  • Pannello frontale NEMA 4 (IP65) con porta dei media drive con serratura
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8306
RD8306
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB
  
RD8306-DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, da 12 a 24 Vcc, memoria interna da 128 MB
  
RD8306-ST
3,394.00
Stock: 1 settimana
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca con terminali a vite, memoria interna da 128 MB
  
RD8306-R6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, 6 relè forma A, 0.5 A @ 200 Vcc, 2 ingressi di controllo
  
RD8306-R12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, 12 relè forma A, 0.5 A @ 200 Vcc, 2 ingressi di controllo
  
RD8306-C24
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, comunicazione seriale RS232/485
  
RD8306-XP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, alimentazione del trasmettitore da 24 Vcc 120 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8306-2GB
RD8306-2GB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 2 GB,
  
RD8306-2GB-R12-C24-XP
4,322.00
Stock: 6 settimane
 
6 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 2 GB, 12 relè forma A, 0.5 A @ 200 Vcc, 2 ingressi di controllo, comunicazione seriale RS232/485, alimentazione del trasmettitore da 24 Vcc 120 mA
  
RD8312
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB
  
RD8312-DC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, da 12 a 24 Vcc, memoria interna da 128 MB
  
RD8312-ST
3,746.00
Stock: 1 settimana
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca con terminali a vite, memoria interna da 128 MB
  
RD8312-R6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 ingressi universali,6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, 6 relè forma A, 0.5 A @ 200 Vcc, 2 ingressi di controllo
  
RD8312-R12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, 12 relè forma A, 0.5 A @ 200 Vcc, 2 ingressi di controllo
  
RD8312-C24
3,899.00
Stock: 1 settimana
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, comunicazione seriale RS232/485
  
RD8312-XP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 128 MB, alimentazione del trasmettitore da 24 Vcc 120 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8312-2GB
RD8312-2GB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 ingressi universali, 6 canali matematici, 100/240 Vca, memoria interna da 2 GB
Opzioni (Installabili sul Campo)
  
RD8300-6CH
578.47
Stock: 1 settimana
 
Modulo per aggiungere 6 canali con connettori
  
RD8300-R6
323.84
Stock: 6 settimane
 
Modulo di uscita con 6 relè forma A con connettori
  
RD8300-R12
458.27
Stock: 6 settimane
 
Modulo di uscita con 12 relè forma A con connettori
  
RD8300-XP
194.32
Stock: 1 settimana
 
Modulo di alimentazione del trasmettitore da 24 Vcc con connettore
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8300-SW
RD8300-SW
€334.85
Stock: 1 settimana
 
Programma Exibitor Software, compatibile con Windows® XP/Vista
  
RD8300-50OHM
€20.92
Stock: 1 settimana
 
Resistore di shunt esterno da 50 Ω con precisione del 0.1%
  
RD8300-NYLONCC
€228.31
Stock: 6 settimane
 
Custodia imbottita in nylon con tracolla
  
RD8300-CFCR
€89.64
Stock: 6 settimane
 
Lettore di compact flash card per connessione USB
  
RD8300-STYLUS
€20.14
Stock: 6 settimane
 
Pacco da 3 di stili
  
RD8300-256MBCF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Compact flash card da 256 MB
  
RD8300-512MBCF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Compact flash card da 512 MB
  
RD8300-1GBCF
€112.92
Stock: 1 settimana
 
Compact flash card da 1 GB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RD8300-2GBCF
RD8300-2GBCF
€129.55
Stock: 1 settimana
 
Compact flash card da 2 GB
Accessori (Sensori)
  
FMA-A2308
€804.71
Stock: 5 settimane
 
Flussometro massico con display, 0-5 SLM
  
FLR1007
€352.58
Stock: 4 settimane
 
Sensore di Flusso da 13 a 100 ml/min di acqua
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 5TC-TT-K-24-72
5TC-TT-K-24-72
€82.98
Stock: 1 settimana
 
Termocoppie isolate in PFA, pacco da 5, tipo di calibrazione K, lunghe 40", AWG 24, terminazione a conduttori scoperti
  
TJ36-CAXL-316U-12
€67.33
Stock: 4 settimane
 
Sonda a giunto di transizione per applicazioni gravose, tipo K, guaina in Super OMEGACLAD™ XL, dia. 3/16", giunzione isolata, lunghezza 12"
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA1XL-K-120
SA1XL-K-120
€213.91
Stock: 1 settimana
 
Pacco da 5 di termocoppie a risposta super veloce, autoadesive, filo da 3 m (120"), terminali scoperti
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HSTC-TT-T-24S-36
HSTC-TT-T-24S-36
€45.93
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia Tipo T con punta ermeticamente sigillata, 1 m (40"), terminali scoperti
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX309-500GI
PX309-500GI
€351.88
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore di pressione, range da 500 psi relativi, connessione a cavo
  
PX409-100GI
€833.71
Stock: 1 settimana
 
Trasduttore di pressione da 100 psig, elevata precisione, uscita 4-20 mA, connessione a cavo
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di manuale utente.

Manuali dei prodotti:

Download RD8300 - Exhibitor Software Manual
Download RD8300 - Recorder
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.