Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers Models Q-(*) and QP-(*), 1.16" Head

Q and QP Series

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers Models Q-(*) and QP-(*), 1.16

54,99 QP--40-70C

  • Applications
  • General Testing
  • Air Conditioning
  • Refrigeration
  • Dairy and Food Testing
  • Hot Asphalt
  • Made Stainless Steel(except dial)
Apparecchiature di laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Used by inspectors, technicians, maintenance and service men for general testing and checking of refrigeration, hot asphalt, dairy and food products, air conditioning systems, stack temperatures and hundreds of other uses where a quick temperature indication is needed.

Made entirely of corrosion resistant Stainless Steel (except optically clear crystal and aluminum dial). Brightly polished head, bezel and stem for sanitation and easy cleaning.

Ranges and °Divisions
Fahrenheit
RangeDiv.
*25-125°F
-40-160°F
0-200°F
0-250°F
50-300°F
50-500°F
150-750°F10°
200-1000°F10°
Celsius
RangeDiv.
-40-70°C
0-100°C
-10-110°C
0-150°C
0-300°C
50-400°C
Dual
RangeDiv.
0-200°F/
-10-90°C

50-500°F/
10-260°C

200-1000°F/
100-500°C

10°
*Minimum Stem Length 4"

To order Q, specify:
1. Model
2. Range
3. Stem Length
4. Mounting

To order QP, specify:
1. Model
2. Range
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
QP Model: 1.16" Diameter Dial, 5" Stem Length Only - Pocket Thermometer
QP--40-160F
54.99
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, -400-160°F range, 5" stem length
QP-50-500F/10-260C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dial Thermometer, 50-500F/10-260C range, 5" stem length
Q Model: 1.16" Diameter Dial Thermometer
Q-0-200F-4-1/2
59.92
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, 0-200F Temperature Range, 4in. Stem Length, 1/2 Inch NPT Mounting Bushing
Q-0-250F-21/2-1/8
59.92
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, 0-250F temp 21/2" stem
Q-150-750F-4-1/4
59.92
Stock: 6 settimane
 
Dial Thermometer, 150-750F temps 4 1/4" stem
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) Q-0-250F-21/2-1/8 Dial Thermometer, 0-250F temp 21/2, €59.92

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Series Seleziona da:
Q per Q Series
QP per QP Series

(2) Temperature Range Seleziona da:
25-125F per 25 to 125°F
-40-160F per -40 to 160°F
0-250F per 0 to 250°F
0-200F per 0 to 200°F
50-300F per 50 to 300°F
50-500F per 50 to 500°F
150-750F per 150 to 750°F
200-1000F per 200 to 1000°F
-40-70C per -40 to 70°C
0-100C per 0 to 100°C
-10-110C per -10 to 110°C
0-150C per 0 to 150°C
0-300C per 0 to 300°C
50-400C per 50 to 400°C
0-200F/-10-90C per 0 to 200°F (-10 to 90°C)
50-500F/10-260C per 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C per 200 to 1000°F (100 to 500°C)

(3) Stem Length (For Q Model Only) Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-21/2 per 2 1/2 in
-4 per 4 in
-6 per 6 in
-9 per 9 in
-12 per 12 in
-15 per 15 in
-18 per 18 in
-24 per 24 in
-30 per 30 in
-36 per 36 in

(4) Thread (For Q Model Only) Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-PLAIN per Plain Bushing
-1/4 per 1/4 in NPT Mounting Thread
-3/8 per 3/8 in-24NF Mounting Thread
-1/2 per 1/2 in NPT Mounting Thread
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.