Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Plastic Fittings for Tubing and Hose (1/16" ID - 1" ID)

FTNY, FTPP, FTKY Series

Plastic Fittings for Tubing and Hose (1/16

Plastic Fittings for Tubing and Hose (1/16" ID - 1" ID)

15,06 FTPP-3040NP

  • BLACK NYLON
  • POLYPROPYLENE
  • PVDF
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Offers kits for storage and organization of a wide variety of fittings. Each unit consists of 4 impact-resistant boxes in a storage rack. The individual boxes, which feature secure, snap-shut latches, can be removed and carried separately. Convenient compartments make fittings easy to store and easy to find.

Specifications
Temperature Range:
Kynar: -62 to 108°C (-80 to 226°F)
Polypropylene: -13 to 66°C (9 to 150°F)
Nylon: -46 to 135°C (-50 to 275°F)
Maximum Pressure:
Kynar: 17.9 bar (260 psi)
Polypropylene: 10.3 bar (150 psi)
Nylon: 10.3 bar (150 psi)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.