Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura e pH/mV/ORP portabile con RS-232.

PHH830

misuratore di temperatura e pH/mV/ORP  portabile con  RS-232. | PHH830

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Display LCD mostra pH/Temperatura o mV/Temperatura contemporaneamente.
  • Misurazioni di pH da 0 a 14 pH, da 0 a 1999 mV.
  • Temperatura da 0 a 100°C (32 a 200°F).
  • Compensazione della temperature per intervalli di pH ATC & MTC.
  • Funzione di mantenimento di dati automatica.
  • Richiamo di memoria: singola registrazione di 99 valori . Continua registrazione di 99 valori, massimo 3000 punti.
  • Autospegnimento per 10 minuti.
  • DMM comunica con PC tramite interfaccia RS232.
  • Calibrazione per pH 7.00 e pH 4.01.
  • Elettrodo pH opzionale, sonda di temperatura e soluzione tampone.

Descrizione

Il misuratore PHH-830 di temperatura e pH / mV con interfaccia RS-232 ha il costo ideale per molte applicazioni. Il PHH-830 dispone di funzione mantenimento di dati. Tenendo premuto il tasto "test toggle" durante la misurazione questo farà lampeggiare e poi apparire una "A" sul display LCD. Il PHH-830 può registrare 99 campioni ed ha anche l’interfaccia RS-232 per la registrazione dati.

SPECIFICHE.
Intervallo di misurazione.
pH: da 0 a 14 pH.
mV: da0 a 1999 mV.
Temperatura: 0 a 100°C.
Precisione.
pH: ±0.01 pH.
mV: 0 a 600 mV: ±(0.05%+1d) Rdg 601 a 1999 mV: ±0.1% Rdg.
Temperatura: ±0.5°C or ±0.9°F.
Risoluzione pH: 0.001 pH mV: 0.1 mV Temperatura: 0.1°C or 0.1°F.
Compensazione di temperatura per intervallo pH: manuale (MTC): 0 a 100°C
regolabile tramite pulsante "su" o "giù" sul pannello frontale. Automatico (ATC): 0 a 100°C, regolabile con sonda di temperatura opzionale.
Connessione elettrodo pH: BNC.
Temperatura operativa: da 0 a 50°C.
Umidità operativa: massima 80% RH.
Campionamento: circa 1,5 volte al secondo.
Data di calibrazione: registrazione utlima calibrazione.
Durata batteria: circa 120 ore.
Display: 76.5 L 50.5 A x 2.7 P mm, display largo a due righe.
Indicazione ingresso: indicato da “----”
Alimentazione: 6 AA batterie (incluse).
Corrente di alimentazione: circa Cc 20 mA.
Dati in uscita: interfaccia seriale RS-232.
Dimensioni: 187 L x 73 A x 53mm P.
Peso: circa. 320 g con batterie.
Accessori opzionali: soluzione tampone pH, elettrodo pH, sonda di temperatura.


Potete scaricare la specifica intera del prodotto tramite i link qui sotto.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-830
PHH-830
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratori pH con interfaccia RS232
(richiede elettodo pH)
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHAT-830
PHAT-830
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
ATC sonda di temperatura PT100 RTD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1304
PHE-1304
€55.01
Stock: 4 settimane
 
Elettrodo pH di laboratorio per usi generali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€113.18
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo di laboratorio a doppio giunto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone, pH 4.01, bottiglia da 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone, pH 7.01, bottiglia da 475 ml
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone, pH 10.01, bottiglia da 475 ml
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Accessori soluzione tampone - 4,7,10 capsule (2 per ognuno)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-85
PHA-85
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2 set di fiale da 10 capsule - 4 di 4.0 pH (rosso),4 o 7.0 pH (verde), e 2 di 10.0 pH (blu). 5 anni di durata a scaffale
  
MN1500
€1.78
Stock: 2 settimane
 
Confezione di 2 batterie AA di sostituzione (3 confezioni necessarie )
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: L'unità viene fornita con custodia di trasporto robusta, 6 batterie AA, due dischi 3.5" software Windows, cavo RS-232 cable, da 9 a 25 pin di genere cambiabile e manuale utente completo.
Acquistate gli elettrodi pH, sonda ATC e soluzione tampone separatamente dalla lista accessori qui sopra.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.