Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

pH Benchtop Meter with RS232 Communications

PHB-600R

PHB-600R pH Benchtop Meter with RS232 Communications | PHB-600R

PHB-600R pH Benchtop Meter with RS232 Communications

716,09 PHB-600R

CE
  • Microprocessor-Based Design
  • Simultaneous Display of pH and Temperature
  • °C/°F Switchable
  • Automatic or Manual Temperature Compensation
  • Stores Up to 64 Readings, Downloadable to a PC via the RS232 Interface
Sensori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a pH Meter works on this link.

With its built-in microprocessor, the PHB-600R precisely measures pH and mV in water solutions. This makes it suitable for laboratory, industrial, and manufacturing applications.

SPECIFICATIONS
Accuracy/Range/Resolution:
Measurement Range Resolution Accuracy
pH 0 to 14 0.01 0.01
mV ±2000 1 1
Temp (ºF) 23 to 221 0.1 0.2
Temp (ºC) -5 to -105 0.1 0.1
Temp Compensation: ATC 0 to 100°C (32 to 212°F)
Storage Capacity: 64 readings
Communications: RS232 interface
RS232 Connection: 9-pin sub-D connector
Software: Windows compatible (included)
Power: 110 to 9 Vac adaptor (included)
Dimensions: 200 L x 160 W x 65 mm D (7.8 x 6.3 x 2.6")
Weight: 650 g (1.4 lb)
Operating Environment: 0 to 35°C (32 to 95°F); <85% RH
pH Connection: BNC
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHB-600R
716,09
Stock: 1 settimana
 
pH/mV/temp benchtop meter
Accessories
  
PHAT-600
€87.91
Stock: 20 settimane
 
Replacement temperature probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
€89.38
Stock: 4 settimane
 
General purpose pH laboratory electrode
Calibration Solutions
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 4, 475 mL bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 7, 475 mL bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Buffer solution, pH 10, 475 mL bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with pH electrode, temperature probe, 2 buffer solutions, electrode holder, communications cable and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.