Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compact Fixed IR Sensor with Adjustable Emissivity and Display

OSAE-SERIES

Compact Fixed IR Sensor with Adjustable Emissivity and Display | OSAE-SERIES

296,60 OS-AE11-201

1 anno di garanzia CE
  • Easily see temperature with 6 digit backlit LCD display
  • Simultaneous analog and digital outputs
  • Rated IP 65 (NEMA-4) for protection against dust and water projected from a nozzle
  • Adjustable emissivity for different surface measurments
  • Free OMEGAonline Software
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OS-AE11 is an infrared temperature sensor with a built-in 6 digit backlit LCD display, simultaneous analog/digital outputs and free OMEGAonline software. The electronics are protected by a rugged IP65/NEMA 4 aluminium alloy housing for protection against dust and water projected from a nozzle.

The OS-AE11 has adjustable emmissity to measure the temperature of different surfaces such as iron and steel, marble, asphalt and more. The sensor also has an optional bracket accessories for easy installation.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OS-AE11-201
296,60
Stock: 1 settimana
 
Compact Fixed IR Sensor with Adjustable Emissivity and Display
Accessories
OS-CONV-C5
31.42
Stock: 1 settimana
 
5 Meter TTL cable for OSAE and OSHFV IR sensors
OS-CONV-TTL/USB
69.54
Stock: 1 settimana
 
TTL to USB converter for OSAE and OSHFV IR sensors
OS-FMB
34.40
Stock: 1 settimana
 
Fixed Mounting Bracket
OS-AMB
81.86
Stock: 1 settimana
 
Adjustable Mounting Bracket
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download OSAE Series Manual
Download OSAE Series Manual

Programma:

Download OSAE-Series Software
Download OSAE-Series Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.